Siemens présente HiPath OpenOffice ME, une solution « tout en un » de communications unifiées pour les PME
Dans
un monde de plus en plus régi par la mobilité et le changement, garder
le contact avec les clients et les collaborateurs peut coûter une
fortune aux petites et moyennes entreprises. Plus grave encore,
l’absence d’un système de communication efficace leur fait perdre du
temps et des opportunités commerciales, tout en provoquant
l’insatisfaction des clients et des employés.
Siemens
Enterprise Communications a développé une nouvelle solution « tout en
un » de communications unifiées, HiPath OpenOffice ME, pour aider les
PME à résoudre ces problèmes. Elle permet aux sociétés de 20 à 150
employés de gagner en productivité, en mobilité et en fonctions de
collaboration. Ce qui rend cette solution si particulière, c’est son
architecture de type « serveur d’application » : toutes les
applications sont pré-configurées et fournies à l’intérieur d’un
boîtier hardware facile à installer et adapté aux besoins du segment
des PME.
Chaque licence utilisateur inclut la suite de
communications unifiées Siemens OpenScape Office, conçue et développée
spécialement pour le marché des PME, qui comprend, entre autres
fonctions, la possibilité d’être informé de la présence des autres
utilisateurs. En outre, HiPath OpenOffice supporte les points d’accès
HiPath sans fil et, pour les installations WLAN plus étendues, le
contrôleur HiPath Wireless C20, également annoncé aujourd’hui. Les
entreprises peuvent dès lors choisir entre des connexions avec ou sans
fil pour leur trafic voix et données.
Parmi les fonctions clés
supplémentaires intégrées dans HiPath OpenOffice ME, citons la gestion
des conférences par ‘drag & drop’, un plug-in pour Microsoft
OutlookTM, des fonctionnalités de mobilité, un journal des appels, des
boîtes de messages vocaux et fax, un assistant personnel virtuel,
l’enregistrement en direct des appels et la possibilité d’appeler à
partir de n’importe quelle application.
A titre d’exemple, la
fonction de présence permet aux utilisateurs de vérifier facilement si
leurs collègues peuvent prendre un appel ou participer à une conférence
téléphonique. Grâce à l’intégration avec Microsoft Outlook, les
informations de présence sont extraites du calendrier des utilisateurs
et utilisées pour modifier de manière dynamique les préférences
d’acheminement des appels et les annonces préenregistrées des boîtes
vocales. Et pour répondre aux besoins des travailleurs mobiles, HiPath
OpenOffice prévoit aussi des fonctions de mobilité dont peuvent
bénéficier tous les collaborateurs des petites entreprises, qu’ils
soient au bureau, en déplacement ou à domicile.
HiPath
OpenOffice a été étudié pour augmenter la productivité et abaisser le
coût des communications internes des PME, tout en améliorant le service
à la clientèle. Commercialisé à un prix concurrentiel pour accélérer le
ROI, HiPath OpenOffice est conçu pour être installé en quelques heures,
sans serveurs, applications ou accessoires supplémentaires.
«
HiPath OpenOffice est une solution de communication avancée et intégrée
conçue pour les PME », explique Krithi Rao, analyste dans le domaine
Enterprise Communications chez ICT Frost & Sullivan. « Siemens a
bâti cette application de communications unifiées sur la base de ses
solutions OpenScape et HiPath. Soucieuse des intérêts des PME et des
revendeurs, elle a élaboré des structures simples d’approvisionnement
et de prix. Cela traduit la volonté d’une marque respectée de prendre
ce marché très au sérieux. »
La solution HiPath OpenOffice ME
reflète à plus d’un titre les principes architecturaux du concept
« Open Communications » de Siemens. Entre autres : elle unifie la
communication et la collaboration au sein d’un concept unique et
simple, ce qui permet aux PME d’intégrer davantage leurs communications
dans leurs processus d’entreprise. Sa richesse fonctionnelle et sa
convivialité en font une solution facile d’emploi, qui contribue à
rendre les utilisateurs plus productifs, plus réactifs et davantage
satisfaits de leur travail. Elle peut inclure des dispositifs mobiles
qui facilitent la convergence fixe-mobile. Et elle est basée sur des
standards ouverts ainsi que sur une approche logicielle ouverte et
orientée IT des communications.
« Pour commercialiser HiPath
OpenOffice ME, nous avons adopté une approche inédite et ouverte, axée
sur les besoins spécifiques des petites entreprises et des canaux de
vente qui les desservent », déclare Thomas Zimmermann, Chief Operating
Officer, Siemens Enterprise Communications. « Nous sommes impatients de
mettre l’architecture Open Communications de Siemens à la disposition
de ce segment important du marché, et d’aider les PME à dynamiser leur
croissance, leur rentabilité et leurs ventes. »
La plate-forme
HiPath OpenOffice ME sera disponible en Europe au début de l’année
2008. Son prix variera d’environ 200 EUR à 300 EUR par utilisateur en
fonction des options choisies.
Pour télécharger des photos et en savoir plus : http://www.siemens.be/openoffice/en.
Personne de contact pour la presse:
Philippe Bauwens, Press Officer
Tel: +32 2 536 29 71 - GSM: +32 475 83 33 38
E-mail: philippe.bauwens@siemens.com
Siemens
Enterprise Communications est l’un des plus grands fournisseurs
mondiaux de solutions de communication ouvertes permettant aux
entreprises de toutes tailles d’accroître la productivité, la rapidité
et la sécurité de leurs processus d’entreprise, et ce, indépendamment
du terminal, du réseau ou de l’infrastructure informatique. Filiale à
part entière de Siemens AG, elle est basée à Munich et emploie plus de
15 000 personnes. Plus d’informations sur Siemens Enterprise
Communications à l’adresse http://www.siemens.com/enterprise