Le Groupe Argenta innove : en choisissant le HiPath 8000, il opte pour une plate-forme de communication du futur complètement basée sur SIP
Argenta est un groupe belge de bancassurance, présent en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Il s'adresse aux familles ainsi qu'aux indépendants. L’offre de produits d'épargne et d’investissement, d’assurances et de crédits-logements constitue son activité de base. Argenta dispose d'un réseau élaboré d'agences principalement indépendantes et son siège social est établi à Anvers.
Argenta
dispose actuellement de 2 systèmes HiPath 4000 pour environ
600 utilisateurs. En raison de la croissance de ses activités,
la banque a décidé de construire un 3e bâtiment
sur son site d'Anvers. Une occasion idéale pour lancer un
projet pilote basé sur une plate-forme résolument
innovante, le HiPath 8000. La banque a été convaincue
par l’approche « pilote » proposée par
Siemens ainsi que par le "Total Cost of Ownership"
favorable que représente sur le long terme cette solution de
consolidation.
La banque a également compris tous les atouts que peuvent apporter les nouvelles technologies de communication autour du HiPath 8000. Totalement basé sur les standards IT et SIP, ce système révolutionnaire permet en effet de déployer rapidement des applications à haute valeur ajoutée, entre autres, dans le domaine « Unified Communications ».
Argenta a déjà entamé la phase de test du nouveau système. L’objectif est d’installer le HiPath 8000 dans la nouvelle implantation d’Anvers, qui comptera 200 utilisateurs. Les postes téléphoniques utilisés seront des optiPoint 410 SIP et la toute nouvelle génération de postes SIP de Siemens: OpenStage. Basés sur les standards ouverts (IP, SIP, XML,..), les postes OpenStage peuvent être programmés en fonction des besoins spécifiques et ils sont dotés d’une ergonomie réservée jusqu’alors aux GSM et autres baladeurs MP3.
Selon
Jos Nijs, CIO du Groupe Argenta, “il est très important pour
notre groupe d’être à la pointe des technologies afin
d’en faire bénéficier nos clients. Grâce au
HiPath 8000, nous sommes parmi les premiers à investir dans
une plate-forme ‘full SIP’ complètement ouverte. Notre
objectif est d’exploiter au mieux cette ouverture et la flexibilité
qu’elle offre pour réagir de la meilleure façon aux
besoins de nos clients et de nos agences. »
Selon
Vincent Simonart, CEO de Siemens Enterprise Communications Belux, «
le HiPath 8000 s’impose de plus en plus comme la plate-forme
‘state-of-the-art’ pour les grandes entreprises et les
multinationales. A côté du contrat signé chez
Argenta, nous avons de nombreux projets pilotes dans le secteur
financier mais aussi dans l’industrie et les services. Cette
plate-forme permet en effet à nos clients de consolider leurs
infrastructures et d’intégrer la communication en temps réel
au sein de leurs processus. »
A propos du HiPath 8000
Le
HiPath 8000 est une des seules solutions de communication ouverte
basée complètement sur SIP (Session Initiation
Protocol) disponibles sur le marché. Le HiPath 8000 garantit
une disponibilité de 99.999% et supporte non seulement la
téléphonie sur IP mais également la vidéo,
le multimédia, la collaboration et la gestion de la présence.
Basée sur les standards de l’informatique, le HiPath 8000
réduit les coûts de gestion, augmente la productivité
des utilisateurs et permet une approche centralisée des
infrastructures de télécommunication. Il constitue une
base idéale pour le déploiement de solutions ouvertes à
haute valeur ajoutée de « Unified Communications and
Collaboration » (avec la solution OpenScape par exemple) et de
« Fixed Mobile Convergence » (avec
MobileConnect).
About Siemens Enterprise Communications
Siemens Enterprise Communications est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions ouvertes de communication permettant aux entreprises de toutes tailles d’accroître la productivité, la rapidité et la sécurité de leurs processus d’entreprise, et ce, indépendamment du terminal, du réseau ou de l’infrastructure informatique. L’entité est basée à Munich et emploie quelque 15 000 personnes. Plus d’informations sur Siemens Enterprise Communications sur http://www.siemens.com/enterprise.
Personne de contact pour la presse:
Philippe Bauwens, Press Officer
Tél: +32 2 536 29 71 - Fax: -20 58 - GSM: +32 475
83 33 38
E-mail:
philippe.bauwens@siemens.com


