Plates-formes d’entreprise
Siemens possède toute une gamme de plates-formes de communication, pour les entreprises de toutes tailles.
Avec Open Communications, Siemens peut vous aider à relever nombre des défis commerciaux modernes, tout en bénéficiant du changement de la façon dont vous menez vos affaires. Nous disposons d’un large éventail de plates-formes de communication parées pour l’avenir, adaptées aux entreprises et aux stations de travail partout dans le monde. Ce sont des solutions de bout en bout qui offrent un retour sur investissement élevé, un coût de possession réduit et un déploiement en douceur.
Quelle est la plate-forme qui vous convient ?
Votre entreprise est de grande taille ? Envisagez HiPath 8000. Il s’agit de notre plate-forme haut de gamme. Elle offre aux très grandes entreprises la fiabilité d’une solution de niveau opérateur, avec toutes les fonctions et fonctionnalités d’un système de communication d’entreprise. Elle peut prendre en charge 10 000 utilisateurs et se distingue par un taux de protection contre les défaillances de 99,999%.
Pour les entreprises de taille moyenne à grande, nous proposons HiPath 4000. Cette solution de pointe offre à chaque utilisateur un accès rapide et aisé aux communications voix et données en temps réel via IP. Elle est extrêmement souple et peut prendre en charge 100 000 utilisateurs.
Enfin, pour les entreprises de plus petite taille, nous disposons de HiPath 2000. Il s’agit d’une de nos plates-formes essentielles, qui exploite votre infrastructure IT existante pour offrir à 30 collaborateurs un accès rapide et aisé aux communications voix et données en temps réel via IP. Bien entendu, elle emploie un VPN et un système de cryptage qui sécurisent de manière optimale l’accès au réseau de l’entreprise.
Contactez-nous
En savoir plus sur les plates-formes d'entreprise et leurs atouts pour votre entreprise