HiPath 2000
Au départ de votre infrastructure existante
Votre entreprise devient-elle inopérante si elle est privée d'Internet et du téléphone ? Tentez-vous en permanence d’offrir le meilleur service possible à vos clients tout en gérant, en même temps, employés et fournisseurs ? Perdez-vous du temps et de l’argent à attendre des décisions ?
Dans ce cas, vous avez besoin de HiPath 2000. La nouvelle solution de communication IP de Siemens vous permet d'employer votre infrastructure IT existante pour la communication vocale en temps réel, à l'aide d'un système unique.
HiPath 2000 est idéal pour les petites entreprises comptant jusqu’à 30 utilisateurs ou pour les sièges locaux de grandes entreprises. Il offre à chacun un accès rapide et aisé à des communications voix et données uniformes, en exploitant votre infrastructure IT existante. C’est une solution de pointe qui optimise vos processus commerciaux, de manière à accroître l’efficacité et la productivité de tous vos collaborateurs.
Optimisez vos activités
HiPath 2000 place la communication au cœur de tous vos processus d’activité :
- Accès rapide et aisé aux communications voix et données en temps réel via IP
- Qualité vocale exceptionnelle incorporée à votre réseau IT
- Idéal pour les postes de travail mobiles, le télétravail ou les bureaux virtuels
- Améliorations spectaculaires et immédiates des processus d’activités
- VPN et cryptage pour sécuriser l’accès au réseau de l’entreprise
- Réduction des coûts grâce à la diminution des tâches de configuration et de maintenance
- Retour sur investissement élevé, coût de possession réduit et déploiement en douceur
- Votre entreprise est parée pour l’avenir
Avec son système de téléphonie de premier ordre, HiPath 2000 est la solution de communication la plus indiquée pour les petites entreprises. En outre, comme elle peut se connecter aux services à haut débit des opérateurs réseau, elle peut réduire spectaculairement les frais d’appel et de connexion. Elle vous permet donc de gagner de l’argent !
Solution de bout en bout offrant un niveau exceptionnel de performance, de sécurité et de fiabilité
HiPath 2000 est un système de communication IP pur pour les petites entreprises disposant d’une infrastructure IT efficace. Cette solution regroupe téléphonie, Internet et réseaux au sein d’un système simple.
Ses avantages sont les suivants :
- Communications voix et donnés en temps réel pour 30 employés au maximum
- Appareils de qualité supérieure, offrant une expérience utilisateur enrichie et d’un emploi aisé
- Routeur, passerelle et pare-feu intégrés pour votre sécurité
- Sécurité maximale contre les pirates, les virus et les défaillances
- Connexion aux opérateurs SIP, pour une téléphonie Internet économique
- Extension souple par l’intermédiaire de licences utilisateur
- Frais d’acquisition, d’installation et de maintenance réduits
- Prise en charge des futurs services et adaptation à l’évolution des besoins
Nous pouvons en outre vous proposer un service géré (Managed Service) allant de la prise en charge de votre infrastructure existante à la gestion d’une solution totalement convergente pour vous.
Télécharger la brochure HiPath 2000 (1.2 Mb)
Télécharger la brochure HiPath 2000 au format PDF
Contactez-nous
En savoir plus HiPath 2000 et ses atouts pour votre entreprise