|
Un palmarès éblouissant
Nous sommes le premier fournisseur sur le marché mondial de la téléphonie. Et voilà pourquoi…
Open Minds
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
0800 16 020

HiPath Wireless

Siemens exploite des technologies et des produits tiers afin d’offrir l’éventail le plus large possible de solutions professionnelles mobiles certifiées, à l’aide du label HiPath Ready mondialement reconnu. Pour faciliter encore davantage l’intégration des solutions, HiPath Wireless Manager fournit un ensemble d’API ouvertes pour les partenaires et les clients.
La position dominante de Siemens dans le secteur de la voix garantit que les solutions de mobilité peuvent être aisément déployées avec des fonctionnalités multimédias enrichies. Siemens dispose également d’un excellent système intégré de sécurité sans fil et de rapports de conformité, le module de sécurité HiGuard, qui permet aux utilisateurs de déployer des solutions de mobilité en toute confiance. 

HiPath Wireless Controller et Convergence Software

HiPath Wireless Controller est la plate-forme qui fournit l’intelligence centralisée à la solution de LAN sans fil (WLAN) pour entreprises HiPath. La plate-forme Controller regroupe et coordonne tous les points d’accès et gère les clients, ce qui permet au LAN sans fil de se présenter comme un ensemble de sous-réseaux IP individuels à la gestion centralisée. La nécessité d’une installation et d’une maintenance sur site des points d’accès distant s’en voit considérablement réduite, et les gestionnaires de réseau bénéficient d’un contrôle centralisé amélioré.

Le logiciel HiPath Wireless Convergence Software réside sur la plate-forme Controller. Il fournit une interface web intuitive qui facilite la gestion du réseau sans fil entier. La segmentation virtualisée des utilisateurs permet la définition centralisée exclusive des autorisations des services, de la sécurité et des applications, ainsi que leur envoi dans tout le réseau de l’entreprise. Ce principe simplifie non seulement la gestion du réseau, mais il facilite aussi la mise en œuvre de solutions Open Mobility sophistiquées sur le LAN sans fil.

Points d’accès sans fil HiPath

La famille HiPath Wireless de points d’accès est de niveau entreprise, compatible 802.11a/b/g, offrant une couverture partout où un service LAN sans fil (WLAN) est requis. Une technologie Plug & Play exclusive simplifie spectaculairement le déploiement de la solution WLAN. Tous les points d’accès et contrôleurs du WLAN sont virtuellement interconnectés, ce qui permet une gestion centralisée et une superposition, en toute transparence, sur une infrastructure réseau IP existante. Il résulte de tout ceci un accroissement du contrôle de gestion et de l’efficacité opérationnelle.
La division du travail entre le point d’accès et le contrôleur est optimisée à l’aide d’un modèle « Fit AP » qui assure l’équilibre entre performances élevées, sécurité et facilité de gestion.

L’infrastructure WLAN résultante peut être aisément étendue pour la prise en charge de solutions Open Mobility avancées.

HiPath Wireless Manager

À mesure que les installations LAN sans fil (WLAN) des entreprises poursuivent leur croissance en termes de taille et d complexité, il devient de plus en plus difficile d’assurer leur gestion et leur sécurisation à l’aide d’outils traditionnels. HiPath Wireless Manager fournit une gamme complète de fonctionnalités de gestion puissantes mais intuitives. Elles permettent de réduire aisément la complexité et les coûts constants de gestion du WLAN.

HiPath Wireless Manager fournit une gestion détaillée de contrôleurs multiples qui permet aux administrateurs de conserver un contrôle centralise de grands réseaux sans fil. Une suite complète d’outils est disponible pour l’obtention d’une vue d’ensemble globale du réseau sans fil, à des fins d’analyse de tendances.

Les fonctionnalités de HiPath Wireless Manager peuvent être considérablement accrues par des modules Advanced Services disponibles en option et des solutions de partenaires qui comprennent des processus et applications sophistiqués pour les activités nomades. Le module HiGuard ajoute des fonctions dernier cri de prévention des intrusions sans fil ainsi que d’optimisation des performances d’emplacement et visualisées. HiGuard Reporting fournit pour sa part un outil automatisé de test de la conformité du réseau aux normes en vigueur.

Contactez-nous
En savoir plus sur HiPath Wireless et ses atouts pour votre entreprise