|
Open Minds
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
0800 16 020

HiPath MobileConnect

Bénéficiez pleinement du confort de la convergence fixe/mobile

Le confort de la convergence fixe/mobile est au cœur de la stratégie Open Communications de Siemens. Il permet aux entreprises de communiquer et de collaborer avec n’importe quel appareil, sur n’importe quel réseau et dans n’importe quel environnement IT. HiPath MobileConnect offre le confort de la convergence fixe/mobile avec une extension véritablement transparente des communications mobiles au-delà des limites de l’entreprise.

Employez un même appareil mobile sur tous les réseaux

HiPath MobileConnect fonctionne en combinaison avec le PBX SIP de l’entreprise et le LAN sans fil (WLAN) afin de permettre l’emploi d’un même appareil mobile pour communiquer sur le WLAN et sur le réseau téléphonique public.

Un numéro, une boîte aux lettres et une itinérance transparente

Siemens est le premier fournisseur à proposer un portefeuille FMC d’entreprise de bout en bout avec une fonctionnalité offrant un numéro et une boîte aux lettres uniques. Il permet également l’itinérance transparente sur tous les réseaux, ce qui constitue, dans ce secteur, l'extension la plus complète des communications d’entreprise au réseau mobile.
Service via un seul numéro :

  • l’extension PBX est utilisée pour tous les appels (entrants et sortants) ; vos clients et collègues n’ont besoin que d’un seul numéro pour vous trouver.
  • Une boîte aux lettres : la boîte aux lettres PBX reçoit tous les messages, ce qui permet d’économiser des frais de mobile, car l’abonnement à toutes les fonctionnalités n’est plus requis. Vous ne manquerez plus jamais un seul message.
  • Itinérance entrante/sortante : les appels passent automatiquement et en toute transparence d’un réseau à l’autre (WLAN et mobile), ce qui réduit les frais de communication à la minute des réseaux mobiles.

Augmentation de la productivité et réduction des coûts

Avec HiPath MobileConnect, les utilisateurs peuvent être joints plus aisément et sont plus productifs. Les entreprises bénéficient pour leur part d’une réduction de coûts et d’un contrôle de gestion accru des communications mobiles.

  • Réduction des situations où les appels téléphoniques - et leurs réponses - aboutissent tour à tour sur les messageries des deux interlocuteurs
  • Contact plus aisé des collègues pour une prise de décision rapide
  • Contournement des réseaux mobiles : tous les appels (entrants ou sortants) effectués lorsque l'appareil bimode se trouve à portée du WLAN de l’entreprise sont « gratuits » ; on estime que de 15 à 40% des appels tomberont dans cette zone gratuite (Frost & Sullivan).
  • Exploitation des liaisons dorsales longue distance : les appels longue distance effectués depuis le réseau mobile sont acheminés au PBX, ce qui leur permet d’exploiter les liaisons dorsales de l’entreprise.
  • Meilleure couverture à l’intérieur : alors que les appels mobiles sont souvent perturbés à l’intérieur des bâtiments, la couverture WLAN assure leur continuité et garantit une réduction du nombre de coupures (par exemple dans un ascenseur, une cage d’escalier ou en sous-sol)

Solutions et services Siemens : prise en charge d’une mobilité croissante

HiPath MobileConnect est un composant essential du concept sûr, modulaire et à gestion centralisée Foundation for Mobility de Siemens, qui s’étend à l’entreprise tout entière. Il comprend également des systèmes, des clients, des combinés et des services IP en temps réel, WLAN, de premier ordre. Peu d’autres acteurs arrivent au niveau de la gamme unique de produits et d’expérience de Siemens visant à promouvoir la mobilité dans l’entreprise - et au-delà.

Téléchargez le livre blanc de Siemens sur les solutions FMC d'entreprise (1.1 Mb)
Dans ce livre blanc de 20 pages, Siemens démystifie les solutions FMC d’entreprise, leurs principales raisons d’être et les technologies sous-jacentes.

Téléchargez la brochure sur les solutions Enterprise Mobility (404 Kb)
Téléchargez une version PDF de la brochure sur les solutions Enterprise Mobility de Siemens.

Contactez-nous
En savoir plus sur HiPath MobileConnect et ses atouts pour votre entreprise