|
Magnifique !
Présentation de notre gamme de solutions primées Open Communications.
Open Minds
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
Inscrivez-vous pour recevoir les informations de dernière minute.
0800 16 020

 Solutions Command & Control

La sécurité est plus que jamais à l’ordre du jour. La sécurité publique est un enjeu qui préoccupe un large éventail d’intervenants, qu’il s’agisse de protéger des sites industriels sensibles, de sécuriser des liaisons de transport ou de répondre rapidement aux situations d’urgence. Dans ce contexte, il est capital de disposer d’un plan d’urgence efficace. En cas d’incident, les entreprises doivent être aussi capables de réagir dans les plus brefs délais et sont tenues de se prémunir face aux menaces les plus diverses.

Les centres de commandement et de contrôle (Command and Control) doivent faire face à un large éventail de problèmes, des secours d’urgence quotidiens aux grandes catastrophes. Qu’il s’agisse d’une centrale d’urgence ou d’une entreprise privée, la réponse se doit d’être aussi rapide et coordonnée que possible.

Risque réduit. Disponibilité et réactivité accrues grâce à des communications transparentes

La solution Siemens Command Control Center est garante d’une grande efficacité de réaction en cas d’urgence. Notre solution intégrée met en œuvre les dernières technologies Open Communications sur IP. Son déploiement est moins complexe et son fonctionnement est des plus fiables.

Siemens dispose d’une suite d’applications, complète et évolutive, qui s’intègre dans l’infrastructure existante des entreprises.

  • Répartition assistée par ordinateur (CAD)
  • Gestion de la répartition et des moyens
  • Système d’information géographique (SIG)
  • Communications (voix, données, radio)

Amélioration des performances opérationnelles

Les solutions Siemens Command Control Center répondent aux besoins des entreprises dans l’optique de doper leurs performances opérationnelles. Nous nous concentrons sur les besoins des clients. Ensemble, nous nous attelons à optimiser leurs flux de travail et à doper leurs résultats.

  • Réduction des temps de réponse –  Grâce à notre approche intégrée, les clients ont pu réduire leurs délais jusqu’à 60%.
  • Exploitation optimisée des ressources – Forts de notre savoir-faire en matière d’information et de communications, nous dopons la productivité en maximisant la collaboration entre individus et en renforçant la gestion concertée, à tous les échelons de l’entreprise.
  • Meilleure préparation et fiabilité accrue – Grâce à notre approche consultative, nous consolidons les processus et la continuité de service.

Risque de déploiement réduit

Faites équipe avec un partenaire unique qui cerne parfaitement vos besoins afin de réduire nettement les risques liés au déploiement et aux aspects opérationnels. Un fournisseur unique réduit l’impact sur les ressources, qui seraient autrement disséminées si l’on venait à coordonner plusieurs acteurs. Nous vous proposons une approche cohérente et centralisée, qui simplifie le déploiement et offre une plate-forme fiable pour les opérations journalières.

  • Simplification – Siemens prend en charge la totalité des flux de travail et l’intégration des systèmes, gage d’une expérience client et utilisateur inégalée.
  • Optimisation des compétences – Vous avez affaire à un seul partenaire expérimenté. Vos ressources peuvent ainsi mieux s’atteler à l’élaboration d’une solution, 
  • Mise en conformité et réduction du TCO – Conformité aux normes ouvertes et composants standard

Savoir-faire éprouvé en solutions intégrées dédiées au commandement et au contrôle

Siemens possède un savoir-faire considérable en matière de solutions globales dédiées à la sécurité privée et publique.

  • Des compétences hors pair – Nos experts s’emploient à optimiser les avantages et à réduire le risque inhérent à la transition.
  • Une préparation poussée – La réussite de nos clients est aussi la nôtre. Forts de nos services de conseil, nous fournissons la solution intégrée la plus appropriée.
  • Des solutions globales et reposant sur des normes – Nous prenons en charge la gestion de la sécurité, de A à Z : analyse de l’existant, aide à la décision ainsi que commandement et contrôle.

Contactez-nous
En savoir plus sur les Solutions Command & Control et leurs atouts pour votre entreprise