HiPath 8000
Communications sans restrictions, maintenant et à l’avenir
Dans le monde des entreprises, le regroupement de la voix et des données au sein d’une solution homogène grâce à des produits de convergence IP offre de nombreux avantages. Il est désormais encore plus opportun que jamais auparavant. En effet, avec HiPath 8000, Siemens est à même d’offrir toute la fiabilité d’une solution de niveau opérateur avec toutes les fonctions et fonctionnalités d’un système de communication d’entreprise.
HiPath 8000 est idéal pour les grandes entreprises recherchant une solution à l’échelon mondial, les multinationales et les grandes entreprises possédant des structures de type « campus » ou plusieurs sites décentralisés qui se rattachent tous à un réseau de communication. Il concrétise la philosophie LifeWorks en intégrant les réseaux domestiques, professionnels et des opérateurs, ainsi que les réseaux câblés et sans fil. Il en résulte un domaine unifié qui abolit les frontières imposées par la technologie moderne, réalisant ainsi pleinement le concept Open Communications.
Avec HiPath 8000, votre entreprise peut améliorer ses pratiques commerciales, optimiser l'information et accélérer ses processus décisionnels, de manière à obtenir la compétitivité qu’il lui faut.
Optimisez vos activités
HiPath 8000 place la communication au cœur de tous vos processus d’activité :
- Un réseau d’entreprise transparent avec une expérience utilisateur unifiée
- Communication vocale incorporée en toute transparence dans vos applications commerciales
- Améliorations spectaculaires et immédiates des processus d’activités
- Réalisation d’économies d’échelle grâce à la répartition de l’investissement sur tous les utilisateurs de par le monde
- Déploiement de solutions de pointe pour certains utilisateurs ou pour toute l’entreprise
- Optimisation de la gestion et du support grâce à un concept centralisé
- Utilisation plus efficace des ressources communes
Qui plus est, HiPath 8000 vous permet de choisir les appareils, les clients et l’expérience utilisateur les mieux adaptés à votre activité. Vous pouvez ainsi protéger vos actifs et accroître la productivité des utilisateurs.
Une solution de bout en bout fiable, souple et rentable
HiPath 8000 est un système IP en temps réel destiné aux très grandes entreprises possédant une infrastructure de réseau IP. Il s’agit d’une solution qui permet des communications sans limites, maintenant comme à l’avenir.
Ses avantages sont les suivants :
- Technologie à normes ouvertes native protégeant vos investissements en infrastructure existants
- Niveau d’élasticité de premier ordre et disponibilité de niveau opérateur, avec une protection contre les défaillances de 99,999%
- Prise en charge des clients et applications SIP ainsi que d’autres protocoles courants
- Améliorations pour systèmes de bureau avec accès à une multitude de points de travail et d’applications
- Souplesse extrême et modularité jusqu’à 100 000 utilisateurs
- Stratégie de migration progressive évitant toute perte d’investissements
- Prise en charge des futurs services et adaptation à l’évolution des besoins
Nous pouvons en outre vous proposer un service géré (Managed Service) allant de la prise en charge de votre infrastructure existante à la gestion d’une solution totalement convergente pour vous.
Téléchargez la brochure HiPath 8000 (632 Kb)
Téléchargez la brochure HiPath 8000 au format PDF
Contactez-nous
En savoir plus sur HiPath 8000 et ses atouts pour votre entreprise