De Argenta-groep innoveert: met de HiPath 8000 opteert de groep voor een toekomstgericht communicatieplatform dat volledig op SIP is gericht
Argenta ondertekende onlangs een contract met
Siemens Enterprise Communications met betrekking tot de ontplooiing van
een HiPath 8000-platform.
Deze oplossing is volledig gebaseerd op
open standaarden zoals SIP en wordt in de IT-omgeving geïntegreerd. De
HiPath 8000 biedt de groep niet alleen de mogelijkheid om zijn kosten
te drukken, maar ook om nu al te investeren in de
communicatietechnologieën van de toekomst.
Argenta is een Belgische bankverzekeringsgroep die in België, Luxemburg en Nederland actief is. Hij richt zich tot gezinnen en zelfstandigen en zijn kernactiviteiten bestaan uit het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten, verzekeringen en woonkredieten. Argenta werkt met een uitgebreid net van kantoren die voor het overgrote deel zelfstandig zijn. De maatschappelijke zetel van de groep is in Antwerpen gevestigd.
Momenteel zijn bij Argenta 2 HiPath 4000-systemen geïnstalleerd, waarop ongeveer 600 gebruikers zijn aangesloten. Wegens de verdere uitbreiding van haar activiteiten besliste de bank om op haar Antwerpse site een derde gebouw op te trekken. Dit was de ideale gelegenheid om een pilootproject op basis van het erg innoverende HiPath 8000-platform op te starten. Dat de bank voor deze oplossing koos, is vooral te danken aan de ‘pilot’-benadering die door Siemens werd voorgesteld en aan de gunstige ‘Total Cost of Ownership’ die deze consolidatie-oplossing op lange termijn vertegenwoordigt. De bank heeft ook een duidelijk zicht op alle voordelen die de nieuwe communicatietechnologieën rond de HiPath 8000 te bieden hebben. Dit revolutionairesysteem, dat volledig op de IT- en SIP-standaarden is gebaseerd, biedt de groep immers de mogelijkheid om op een snelle manier toepassingen met een hoge meerwaarde te ontplooien op het vlak van onder meer ‘Unified Communications’.
Intussen loopt bij Argenta al de testfase van het nieuwe systeem. Het is de bedoeling om de HiPath 8000 te installeren in de nieuwe vestiging in Antwerpen, waar 200 medewerkers gebruik zullen maken van de oplossing. Hierbij zullen OptiPoint 410 SIP telefoontoestellen en de allernieuwste generatie SIP-toestellen van Siemens (OpenStage) worden gebruikt. Deze OpenStage toestellen zijn gebaseerd op de open standaarden (IP, SIP, XML,…) en kunnen in functie van de specifieke behoeften van de gebruikers worden geprogrammeerd. Ze zijn bovendien uitgerust met een ergonomie die we tot voor kort alleen op GSM’s en MP3 players terugvonden.
Volgens Jos Nijs, de CIO van de Argenta-groep, “is het voor onze groep erg belangrijk om de meest geavanceerde technologieën toe te passen en onze klanten daarvan te laten mee genieten. Dankzij de HiPath 8000 behoren wij tot de eerste groepen die in een volledig open ‘full SIP’-platform investeren. Het is onze bedoeling om de voordelen van die open standaard en de flexibiliteit zo goed mogelijk te benutten, zodat wij zo optimaal mogelijk op de behoeften van onze klanten en onze agentschappen kunnen inspelen.”
Volgens Vincent Simonart, de CEO van Siemens Enterprise Communications Belux, “eist de Hi-Path 8000 steeds meer zijn plaats op als het ‘state-of-the-art’-platform voor grote ondernemingen en multinationals. Naast het contract dat we met Argenta hebben gesloten, hebben we nog verschillende pilootprojecten lopen. Niet alleen in de financiële sector, maar ook in de industrie en de dienstensector. Met behulp van dit platform kunnen onze klanten hun infrastructuren consolideren en de communicatie in ‘realtime’ binnen hun processen integreren.”
Over de HiPath 8000
De HiPath 8000 is een van de weinige open communicatie-oplossingen die volledig op SIP (Session Initiation Protocol) zijn gebaseerd en die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. De HiPath 8000 garandeert een beschikbaarheid van 99,999% en ondersteunt niet alleen telefonie over IP, maar ook video, multimedia, samenwerking en aanwezigheidsbeheer. De HiPath 8000 is gebaseerd op de informaticastandaarden en drukt de beheerskosten, verhoogt de productiviteit van de gebruikers en laat een gecentraliseerde benadering van de telecommunicatie-infrastructuren toe. Deze oplossing vormt een ideale basis voor de ontplooiing van open oplossingen met een hoge toegevoegde waarde op het vlak van ‘Unified Communications and Collaboration’ (bijvoorbeeld in combinatie met de OpenScapeoplossing) en ‘Fixed Mobile Convergence’ (in combinatie met Mobile Connect).
Over Siemens Enterprise Communications
Siemens Enterprise Communications is een van ’s werelds grootste leveranciers van open communicatieoplossingen. Hiermee kunnen zowel grote als kleine bedrijven de productiviteit, de snelheid en de veiligheid van hun bedrijfsprocessen verhogen - en dit onafhankelijk van de terminal, het netwerk of de informatica-infrastructuur waarmee ze werken. De entiteit is gebaseerd in München en biedt werk aan ongeveer 15.000 mensen. Meer informatie over Siemens Enterprise Communications vindt u op http://www.siemens.com/enterprise.
Contactpersoon voor de pers:
Philippe Bauwens, Press Officer
Tel.: +32 2 536 29 71 - Fax: -20 58 - GSM: +32 475 83 33 38
E-mail: philippe.bauwens@siemens.com