oops!
The page you're looking for doesn't exist or isn't here any more. Fancy trying again?
Open Minds
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
0800 16 020
RSS

Met zijn OpenScape® Mobility-oplossing biedt Siemens mobiele Unified Communications (UC) aan

14 oktober 2008
Dankzij de nieuwe Mobile UC Client beschikken mobiele Blackberry-, Symbian- en Windows-toestellen voortaan ook over UC-functionaliteiten.

Siemens Enterprise Communications kondigde vandaag de lancering van OpenScape Mobility aan. Deze oplossing garandeert UC-gebruikers mobiliteit, ongeacht hun behoeften of waar ze zich bevinden. In OpenScape Mobility bundelt het bedrijf voor het eerst bedrijfstelefonie, video, geïntegreerde communicatie (Unified Communications), en convergerende vaste en mobiele netwerken (Fixed Mobile Convergence) in één geïntegreerde mobiele UC-oplossing van één enkele leverancier. Deze totaaloplossing resulteert niet alleen in ongeëvenaarde productiviteitsstijgingen en kostenbesparingen maar biedt ook het voordeel dat de medewerkers niet langer aan hun bureau gebonden zijn.

OpenScape Mobility is een innoverende oplossing die de bekroonde Siemens HiPath® MobileConnect en HiPath Wireless combineert met de nieuwe OpenScape Enterprise Mobile Client. OpenScape Mobility maakt deel uit van OpenScape Unified Communications Suite, het softwarepakket van Siemens dat eerder dit jaar op de markt werd gebracht.

“De mobiele UC-markt breekt duidelijk door. Ze combineert de voordelen van mobiliteit voor de gebruiker met de mogelijkheden en beheersfunctionaliteit van geïntegreerde communicatie voor de onderneming”, preciseerde Dean Bubley, oprichter van Disruptive Analysis. “Dit leidt tot de stijging van de productiviteit en een betere bereikbaarheid alsook tot de daling van de totale kosten verbonden aan mobiele bedrijfscommunicatie. Leveranciers die zowel de unieke aspecten van draadloze communicatie als de werkelijkheid van geïntegreerde communicatie in de onderneming begrijpen, zullen op deze nieuwe markt de toon aangeven.”

OpenScape Mobility is sectorwijd de eerste Mobile UC-totaaloplossing van één enkele leverancier, die belangrijke markttrends met de volgende nieuwe productreleases ondersteunt:

  • De ‘volledig draadloze onderneming’ met HiPath® Wireless (V5R3) is de meest rendabele en eenvoudig te implementeren 802.11n WLAN-oplossing. Deze nieuwste versie garandeert onovertroffen beschikbaarheid en Rate-Shaping-functionaliteiten. Verdere troeven naast de toonaangevende beveiligingfuncties van Siemens zijn uitzonderlijke 802.11n-snelheden en POE-ondersteuning (Power over Ethernet), waardoor de ‘volledig draadloze onderneming’ beschikt over een oplossing gekenmerkt door de laagste gebruikskosten. Voor het eerst kan Siemens zijn OpenScape HD Video via snelle 802.11n-netwerken aanbieden. Dit aanbod is bijzonder geschikt voor mobiele medewerkers van universiteiten, gezondheidszorginstellingen en andere ondernemingen die zo met hun mobiele toestellen aan videoconferenties kunnen deelnemen.

  • HiPath MobileConnect (V2) is de bekroonde oplossing voor convergerende vaste en mobiele netwerken (Fixed Mobile Convergence) van Siemens. Deze recentste release garandeert hotspotgebruikers en telewerkers nog betere gegevensbeveiliging en functies voor het routeren van hun communicatie via de voordeligste weg. HiPath MobileConnect V2 creëert meerwaarde, schroeft de kosten terug en zorgt voor de naadloze uitbreiding van de bedrijfstelefonie naar mobiele gebruikers van draadloze en GSM-netwerken.

  • OpenScape Enterprise Mobile Client - de meest innoverende UC-toepassing uit de sector gaat nu ook de mobiele toer op dankzij de nieuwe Mobile Client voor mobiele RIM-, Symbian- en Windows-toestellen. Hierdoor kunnen vanaf nu ook mobiele medewerkers de vele voordelen van Unified Communications genieten. De OpenScape Enterprise Mobile Client werkt met de OpenScape UC Application Enterprise Edition Server, de desktop client en de Voice Portal-oplossing om gebruikers onderweg een brede waaier van verbindingsmogelijkheden te bieden.
  • “Dit is een bijzonder belangrijke stap voorwaarts in de Open Communications-strategie van Siemens, die bedrijven een dubbel concurrentievoordeel biedt: lagere kosten en hogere snelheid dankzij de verdere verbetering van productiviteit, samenwerking en responsiviteit. De hogere snelheid helpt bedrijven sneller op klanten en marktkansen te reageren dan hun concurrenten”, aldus Thomas Zimmerman, Chief Operating Officer van Siemens Enterprise Communications.

    Prijzen en verkrijgbaarheid

    De OpenScape Mobility-oplossing is vanaf nu verkrijgbaar via de verkooporganisatie van Siemens Enterprise Communications.  De prijzen zijn afhankelijk van de configuratie en de vereisten van de individuele klanten. Siemens heeft echter twee nieuwe starterkits, zowel voor de ‘volledig draadloze onderneming’ als voor Mobile UC.

    Over Siemens Enterprise Communications

    Siemens Enterprise Communications is een joint venture tussen het private equity-bedrijf The Gores Group, een toonaangevend private equity-bedrijf, en Siemens AG. De joint venture omvat Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, zijn wereldwijde gelieerde ondernemingen, en de activiteiten van Enterasys Networks en SER Solutions. Hierdoor ontstaat een nieuwe marktleider op het vlak van bedrijfscommunicatie, die ongeëvenaard sterk is in oplossingen voor geïntegreerde communicatie, contactcenters en beveiligde netwerken. Meer dan 14.000 medewerkers wereldwijd leveren op basis van de Open Communications-aanpak bedrijfscommunicatie- en datanetwerkoplossingen voor bedrijven van allerlei formaat. Hierdoor kunnen bedrijfsprocessen productiever, sneller en veiliger worden met om het even welke netwerk- of IT-infrastructuur. In boekjaar 2007 genereerde Siemens Enterprise Communications een omzet van zo’n € 3,2 miljard.

    Meer informatie over Siemens Enterprise Communications kunt u vinden op www.siemens.com/open.

    Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

    Opgelet: Siemens, OpenScape en HiPath zijn gedeponeerde handelsmerken van Siemens AG of zijn dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen. Alle andere bedrijfs-, merk-, product- en servicenamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders.