Kleine & middelgrote ondernemingen
Communicatie is niet langer slechts een hulpmiddel, het is een voorwaarde voor een evoluerend bedrijf
Niet iedereen stapt in de bedrijfswereld om uiteindelijk een IT-manager
te worden. Maar op een bepaald ogenblik moeten we allemaal nadenken
over het belang van nieuwe technologie en de invloed die deze heeft op
de manier dat we aan zaken doen. Het vinden van het juiste evenwicht
tussen het onder controle houden van de communicatiekosten en het
verbeteren van de dienstverlening aan klanten is levensbelangrijk voor
het overleven van een bedrijf. Ook al is er een overvloed aan
technologie beschikbaar om al deze uitdagingen aan te gaan, sommige
organisaties blijven ervan overtuigd dat deze oplossingen alleen voor
grote ondernemingen zijn weggelegd.
Dit is verkeerd. De integratie van communicatie- en samenwerkingsoplossingen in alledaagse processen is even bereikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen als voor grootschalige organisaties. Maar waarom zou u dit doen als uw technologie momenteel z’n werk naar behoren uitvoert?
Op kantoor zijn, zelfs wanneer u er niet bent
Om te beginnen zult u in een hogere klasse kunnen spelen en werken en
hetzelfde niveau van professionalisme en efficiëntie kunnen bieden als
grote ondernemingen – maar toch uw kosten op hetzelfde niveau houden.
En dan is er nog de productiviteit. Wanneer iedereen belangrijk is,
helpt open communicatie u bij het verhogen van de productiviteit. U
moet dus geen extra personeel aannemen, noch uw overheadkosten
verhogen: u krijgt meer gedaan met dezelfde mensen.
En dankzij innoverende nieuwe manieren om met elkaar in contact te
blijven, blijft u meer verbonden – zelfs wanneer u weg van kantoor of
op vakantie bent. Dat is alweer iets minder om aan te denken. U kunt
beslissingen nemen, problemen oplossen en kansen benutten, zonder dat u
aan uw bureau gekluisterd bent.
Speciale oplossingen op maat
Specially tailored solutions
Ons aanbod beveiligde oplossingen en diensten is afgestemd op maat van
de behoeften van organisaties zoals de uwe. Ze kunnen worden geleverd
via een breed netwerk van partners om u te helpen bij het probleemloos
in gang zetten en beheren van deze transformatie. Hierdoor wordt
integratie kinderspel en beschikt u over de extra voordelen van
continue ondersteuning en flexibiliteit.
U zult ook geen afscheid moeten nemen van uw bestaande technologie.
Siemens kan oplossingen integreren in de software en
toepassingen die u dagelijks gebruikt, zoals Microsoft Office. Het is
dus niet moeilijk nieuwe manieren van werken te introduceren en te
consolideren. En dit betekent dat u even makkelijk informatie en ideeën
kunt uitwisselen van thuis uit, op de trein of op de luchthaven als
wanneer u aan de vergadertafel aan het werk zou zijn.
Dit heeft al geleid tot een revolutie in de manier waarop kleine en
middelgrote ondernemingen hun communicatie beheren. Ontdek meer over
onze klanten die momenteel hu voordeel halen uit open
communicatieoplossingen zoals AMIDEAST.
Contact us
Get in touch with an Open Communications specialist to find out the best way to adopt an Open Communications strategy for your small to medium sized organisation.