Referenties
We zijn de toonaangevende leverancier in de wereldwijde telefoniemarkt. En dit is waarom
Bediening-, bewaking- & sturingoplossingen
In deze tijden van verhoogde waakzaamheid is openbare veiligheid een bezorgdheid die een brede waaier van organisaties bezighoudt, gaande van diegene die instaan voor de bescherming van gevoelige industriële sites, tot de beveiliging van transportverbindingen of het snel reageren in noodsituaties. Een efficiënt noodgevallenbeheer is letterlijk van levensbelang en organisaties moeten zo snel mogelijk op een incident kunnen reageren en voorbereid zijn op een brede waaier van bedreigingen.Centraal in dit proces staan de centra voor bediening, bewaking en sturing die instaan voor de verwerking van zeer uiteenlopende problemen, gaande van alledaagse noodgevallen tot grote rampen. Ongeacht of het nu om een spoedgevallendienst gaat die de eerste oproep binnenkrijgt of om een privéorganisatie, ze moeten in staat zijn op een consistente en betrouwbare manier de snelst mogelijke, best gecoördineerde reactie kunnen bieden.
Verlaagde risico’s. Verhoogde paraatheid en een snellere reactie dankzij naadloze communicatie
De Siemens Command Control Center-oplossing zorgt voor een uiterst efficiënte noodgevallenreactie. Onze geïntegreerde oplossing benut de laatste nieuwe IP-gebaseerde open communicatietechnologie om de complexiteit van de implementatie te verminderen en een betrouwbare werking te bieden.Siemens beschikt over een uitgebreid en modulair toepassingenpakket dat integreert in de bestaande infrastructuur van een organisatie:
- Computergestuurde dispatching (CAD)
- Dispatching- en mediabeheer
- Geografisch informatiebeheer
- Communicatie (spraak, gegevens, radio)
De operationele prestaties opdrijven
De Command Control Center-oplossingen van Siemens worden afgestemd op maat van de vereisten van een organisatie om de operationele prestaties de hoogte in te drijven. We concentreren ons op de behoeften van de klant en we werken samen om de werkstromen te optimaliseren en de resultaten de hoogte in te drijven:- Verminder de reactietijden – dankzij onze geïntegreerde benadering hebben we onze responstijden voor bestaande klanten verkort tot 60%
- Optimaliseer het gebruik van uw middelen – op basis van onze informatie- en communicatie-expertise verhogen we de productiviteit door de maximalisering van de samenwerking tussen mensen en de coördinatie van de organisaties
- Verbeter de paraatheid en betrouwbaarheid – via onze adviserende aanpak versterken we de processen en de continuïteit van de dienstverlening
De risico’s van de implementatie verminderen
Werk met één enkele partner die een duidelijk inzicht heeft in de vereisten om de risico’s van de implementatie en de exploitatie aanzienlijk te verminderen. Dankzij de unieke leverancier wordt de impact op de middelen beperkt, die anders als gevolg van de coördinatie van verschillende leveranciers overbelast kunnen geraken. We bieden een consistente, gerichte aanpak die de complexiteit van de implementatie vereenvoudigt en een betrouwbaar platform levert voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten:- Vermindering van de complexiteit – Siemens beheert de volledige werkstroom en systeemintegratie om de best mogelijke gebruiker- en klantenervaring te bieden
- Optimalisatie van de vaardigheden – doordat er slechts één enkele, ervaren partner te beheren valt, is het makkelijker de middelen op de ontwikkeling van de oplossing te richten
- Naleving van de regelgeving en vermindering van de TCO – conformiteit van de open standaardnormen en standaardcomponenten
Beproefde expertise in de levering van geïntegreerde oplossingen voor bediening, bewaking en sturing
Siemens beschikt over een grote expertise in de levering van ‘end-to-end’-oplossingen voor de openbare en privésector: - Vaardigheden van wereldklasse – onze sectorexperts werken hard om de voordelen te optimaliseren en de risico’s verbonden aan de overstap tot een minimum te beperken
- Volledig voorbereid – het succes van onze klanten is ons succes. Dankzij onze consultancydiensten leveren we de meest geschikte geïntegreerde oplossing
- Uitgebreide op standaardnormen gebaseerde oplossingen – om het end-to-end beveiligingsbeheersproces te omvatten: situatieanalyse, besluitvorming, en bediening, bewaking en sturing
Neem contact op
Ontdek meer over oplossingen voor bediening, bewaking en sturing en hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.