|
Referenties
We zijn de toonaangevende leverancier in de wereldwijde telefoniemarkt. En dit is waarom…
Open Minds
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
0800 16 020

Bedrijfsplatformen

Siemens beschikt over een reeks communicatieplatformen voor bedrijven in alle maten en gewichten

Met Open Communications kan Siemens u helpen te voldoen aan heel wat van de hedendaagse bedrijfsuitdagingen – en voordeel te halen uit de manier waarop u zaken doet. We beschikken over een brede waaier van toekomstgerichte communicatieplatformen geschikt voor elk bedrijf en werkstation wereldwijd. Onze ‘end to end’-oplossingen bieden een hoog investeringsrendement, een lage eigendomskost en een supervlotte implementatie.

Welk platform is geknipt voor u?

IAls u verantwoordelijk bent voor een grote organisatie, kijkt u best even naar HiPath 8000. Dit is ons vlaggenschipplatform dat grootschalige ondernemingen de betrouwbaarheid biedt van een oplossing van carrierklasse, met alle kenmerken en functionaliteit van een bedrijfscommunicatiesysteem. Het is schaalbaar tot max. 10.000 gebruikers en heeft een storingsbeveiliging van 99.999%.

Voor middelgrote tot grote organisaties, kijkt u best even naar HiPath 4000. Dit is een geavanceerde oplossing die iedereen snelle, eenvoudige toegang biedt tot realtime spraak- en datacommunicatie via IP. En de oplossing is uiterst flexibel en schaalbaar tot 100.000 gebruikers.

En voor kleinere bedrijven hebben we nog HiPath 2000. Dit is een van onze belangrijkste platformen en maakt gebruik van uw bestaande IT-infrastructuur, waardoor tot max. 30 medewerkers over snelle en eenvoudige toegang tot realtime spraak- en datacommunicatie via IP beschikken. En uiteraard is er nog onze VPN en versleuteling waardoor de toegang tot uw kantoornetwerk uiterst goed beveiligd is.

Neem contact op
Ontdek meer over onze bedrijfsplatformen en hoe uw bedrijf hier voordeel uit zou kunnen halen.