HiPath 2000
Voortbouwen op uw bestaande infrastructuur
Komt uw bedrijf volledig tot stilstand wanneer het internet en de
telefoon uitvallen? Probeert u voortdurend uw klanten de best mogelijke
dienstverlening te bieden en tezelfdertijd uw medewerkers en
leveranciers te beheren? Verspilt u ook kostbare tijd en geld wachtend
op beslissingen?
Wat u nodig heeft is HiPath 2000: de nieuwe IP-communicatieoplossing
van Siemens waarmee u uw bestaande IT-infrastructuur kunt inzetten voor
realtime spraakcommunicatie. Dit alles in één enkel systeem.
HiPath 2000 is geknipt voor kleine bedrijven tot max. 30 gebruikers, of
kleine filialen van grotere bedrijven. Het systeem biedt iedereen
snelle en eenvoudige toegang tot uniforme spraak- en datacommunicatie
op basis van uw bestaande IT-infrastructuur. Deze geavanceerde
oplossing optimaliseert uw bedrijfsprocessen om iedereen efficiënter en
productiever te maken.
Beter voor zaken
HiPath 2000 stelt communicatie centraal in al uw bedrijfsprocessen:
- Snelle en eenvoudige toegang tot uniforme spraak- en datacommunicatie via IP;
- Buitengewone spraakkwaliteit geïntegreerd in uw IT-netwerk;
- Ideaal voor mobiele werkplekken, telewerken of virtuele kantoren;
- Dramatische en onmiddellijke verbeteringen in de werkstroomprocessen;
- VPN en versleuteling voor veilige en beveiligde toegang tot uw kantoornetwerk;
- Minder configuratie en onderhoud betekenen lagere kosten;
- Hoog investeringsrendement, lage eigendomskost en supervlotte implementatie;
- Maakt uw bedrijf klaar voor de toekomst.
‘Best-in-class’ -telefonie maakt van HiPath 2000 de enige verstandige
communicatieoplossing voor kleine bedrijven. Bovendien kan het systeem
verbinden met breedbanddiensten van netwerkoperators, en de gespreks-
en verbindingskosten drastisch verminderen, waardoor het u dus ook geld
bespaart!
Een ‘end-to-end’-oplossing met buitengewone prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid
HiPath 2000 is een zuiver IP-communicatiesysteem voor kleine bedrijven
met een efficiënte IT-infrastructuur. Een oplossing die telefonie,
internet en netwerken in één eenvoudig systeem bundelt.
De voordelen omvatten:
- Realtime spraak- en datacommunicatie voor max. 30 medewerkers
- Hoogkwalitatieve toestellen met een rijke gebruikerservaring, die makkelijk te bedienen zijn
- Geïntegreerde router, gateway en firewall voor uw beveiliging
- Maximale beveiliging tegen hackers, virussen en storingen
- Verbindt met SIP-carriers voor voordelige internettelefonie
- Flexibele uitbreiding via gebruikerslicenties
- Lage acquisitie-, installatie- en onderhoudskosten
- Ondersteuning van toekomstige diensten en voortdurende evolutie om aan wijzigende behoeften te voldoen.
Bovendien kunnen we u managed services bieden, gaande van het zorgen voor uw bestaande infrastructuur, tot het beheer van een volledig geconvergeerde oplossing.
Download de HiPath 2000 brochure (1.2 Mb)
Download de HiPath 2000 brochure
Neem contact op
Ontdek meer over HiPath Wireless en hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.