|
Referenties
We zijn de toonaangevende leverancier in de wereldwijde telefoniemarkt. En dit is waarom…
Open Minds
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
0800 16 020

HiPath 8000

Onbeperkte communicatie, nu en in de toekomst

In de zakenwereld heeft het bundelen van spraak en data in een naadloze oplossing via IP-convergentieproducten tal van voordelen. Maar nu is dit ook zinniger dan ooit tevoren. Omdat Siemens dankzij HiPath 8000 in staat is de betrouwbaarheid van een oplossing van carrierklasse te bieden met de kenmerken en functionaliteit van een bedrijfscommunicatiesysteem.

HiPath 8000 is geknipt voor grootschalige ondernemingen die op zoek zijn naar een globale bedrijfsoplossing, voor multinationals en grote ondernemingen met campusstructuren verspreid over verscheidene gedecentraliseerde locaties die in één communicatienetwerk worden verbonden. Het systeem realiseert de LifeWorks-visie door de integratie van thuis-, bedrijfs- en carriernetwerken, en zowel draadloze als vaste netwerken. Zo wordt een gecombineerd domein gecreëerd dat de door de moderne technologie bepaalde grenzen opheft, en hierdoor werkelijk open communicatie realiseert.

Met HiPath 8000 zou uw bedrijf zijn bedrijfspraktijken kunnen verbeteren, zijn informatie kunnen stroomlijnen en de besluitvorming kunnen versnellen, waardoor u het concurrentievoordeel realiseert dat uw organisatie nodig heeft.

Beter voor zaken

HiPath 8000 stelt communicatie centraal in al uw bedrijfsprocessen:

  • Eén naadloos bedrijfsnetwerk met één gebruikerservaring
  • Spraakcommunicatie naadloos geïntegreerd in uw bedrijfstoepassingen
  • Dramatische en onmiddellijke verbeteringen in de werkstroomprocessen
  • Schaalvoordelen door delen van de investering door gebruikers wereldwijd
  • Implementeren van geavanceerde oplossingen voor geselecteerde gebruikers, of op bedrijfsniveau
  • Optimalisering van beheer en ondersteuning via gecentraliseerde vormgeving
  • Efficiënter gebruikmaken van gedeelde bronnen

En bovendien kunt u met HiPath 8000 de toestellen, clients en gebruikerservaring selecteren die het best geschikt zijn voor uw bedrijf, met het oog op het beschermen van uw bedrijfsmiddelen en het verhogen van de productiviteit van de gebruiker.

Een ‘end-to-end’-oplossing die betrouwbaar, flexibel en rendabel is

HiPath 8000 is een realtime IP-systeem voor grootschalige ondernemingen met een IP-netwerkinfrastructuur. Een oplossing die onbegrensde communicatiemogelijkheden biedt, nu en in de toekomst.

De voordelen omvatten:

  • Eigen open standaardtechnologie om uw bestaande infrastructuurinvestering te beschermen
  • Marktleidend herstelvermogen en beschikbaarheid van carrierklasse met een storingsbeveiliging van 99.999%
  • Ondersteuning van SIP-clients en -toepassingen evenals van andere vaak gebruikte protocollen
  • Desktop-verbeteringen met toegang tot een groot aantal werkpunten en toepassingen
  • Uiterst flexibel en schaalbaar tot max. 100.000 gebruikers
  • Stap-voor-stap migratiestrategie voorkomt vastgelopen investeringen
  • Ondersteuning van toekomstige diensten en voortdurende evolutie om aan wijzigende behoeften te voldoen

Bovendien kunnen we u managed services bieden, gaande van het zorgen voor uw bestaande infrastructuur, tot het beheer van een volledig geconvergeerde oplossing.

Download de HiPath 8000 brochure (632 Kb)
Download de HiPath 8000 brochure

Neem contact op
Ontdek meer over HiPath 8000 en hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.