Beveiligingsoplossingen
Geoptimaliseerde beveiliging en flexibelere activiteiten
Een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties vandaag worden geconfronteerd is het verzekeren van bedrijfscontinuïteit en -integriteit. Op dit vlak speelt beveiliging een fundamentele rol in de bescherming van informatie- en communicatiediensten tegen niet-toegestane toegang en gebruik. Dit gezegd zijnde, nu organisaties steeds meer op zoek zijn naar nieuwe technologieën voor de ontwikkeling van innoverende en efficiënte manieren van werken, draait beveiliging ook in belangrijke mate om de versterking van de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Gaande van het mogelijk maken van beveiligd afstands- en thuiswerken, tot het voldoen aan de vraag naar een beproefd identiteitsbeheer met klanten en partners in een virtuele bedrijfswereld.Het stijgende aantal interne en externe bedreigingen toont aan dat beveiliging een onderwerp is, dat organisaties niet langer kunnen negeren. Een recente studie van het Britse Ministerie van Handel en Nijverheid toont aan dat 87% van de grote ondernemingen in de laatste 12 maanden een of ander beveiligingsincident heeft ervaren. Dus als er iets gebeurt, moet de organisatie ervoor zorgen dat men kan blijven werken zelfs nadat er zich een beveiligingsprobleem heeft voorgedaan.
Beveiligde, flexibelere activiteiten
Siemens is een toonaangevende, gespecialiseerde leverancier van diensten en oplossingen die best-in-hun-klasse identiteitsbeheer en –beveiliging van de communicatie- en IT-infrastructuren bieden. Onze identiteits- en beveiligingsoplossingen zijn ontworpen om de organisatie te beschermen en nieuwe bedrijfsmogelijkheden te bieden:
- Verbetering van de betrouwbaarheid van de activiteiten
- Naleving van de regelgeving
- Verhoging van de productiviteit en efficiëntie
Een holistische bedrijfsgerichte aanpak van geoptimaliseerde beveiliging
Gaande van de ontwikkeling van een beleid, een strategie en een bewustwording tot de levering van volledige end-to-end oplossingen, helpen we organisaties ook bij het inzicht verwerven en het beheren van hun risico’s in hun IT- en bedrijfsactiviteiten. We werken nauw samen met de voor de sector toonaangevende leveranciers van netwerk- en beveiligingstechnologie en bieden objectief advies over oplossingen voor het volledige aanbod ICT- activiteiten. Onze oplossingen werden ontwikkeld op basis van open standaardnormen en zijn ontworpen voor de optimalsiatie van technologie- en beveiligingsbegrotingen:
- Vermindering van de bedrijfskosten (Opex) en optimalisatie van het investeringsrendement (ROI) voor beveiligingsbegrotingen
- Ontwikkeling van een eenvoudig te implementeren strategie
- Verzekering van een vlotte implementatie
Werken met een beproefde partner
We beschikken over beproefde relaties met onze beveiligingsklanten. Een omvattende beveiligingsbenadering ondersteunt onze open communicatieoplossingen en onze experts kunnen bogen op een gevestigde reputatie voor het leveren van praktische oplossingen die zowel bedrijfsgericht als rendabel zijn. We exploiteren globale competentiecenters waardoor onze consulenten de beste praktijken kunnen delen en de continue verbetering van kennis en diensten kan worden gepromoot. We werken nauw samen met al onze klanten om aan hun vereisten te voldoen zowel nu als in de toekomst:
- Meer dan 15 jaar ervaring en meer dan 350 beveiligingsprofessionals wereldwijd
- Een duidelijke zakelijke meerwaarde voor organisaties overal ter wereld
- Koploper in de ontwikkeling van toekomstige beveiligingsnormen
Neem contact op
Ontdek meer over onze beveiligingsoplossingen en hoe uw bedrijf hier voordeel uit zou kunnen halen.