|
Referenties
We zijn de toonaangevende leverancier in de wereldwijde telefoniemarkt. En dit is waarom…
Open Minds
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
0800 16 020

HiPath Wireless

Siemens benut de technologie en producten van derdenleveranciers om de breedst mogelijke waaier gecertificeerde mobiele bedrijfsoplossingen aan te bieden, gebruikmakend van de wereldwijd erkende HiPath Ready-benaming. Om de integratie van oplossingen nog eenvoudiger te maken, levert HiPath Wireless Manager een reeks open API’s voor partners en klanten.

De toonaangevende positie van Siemens inzake spraakoplossingen verzekert dat mobiliteitsoplossingen eenvoudig kunnen worden toegepast met uitgebreide multimediacapaciteiten.
Siemens beschikt ook over geïntegreerde 'beste-in-hun-klasse' draadloze beveiligings- en conformiteitsrapportering dankzij zijn HiGuard-beveiligingsmodule, waardoor gebruikers mogen vertrouwen in het implementeren van mobiliteitoplossingen.

De HiPath Wireless Controller en convergentiesoftware

De HiPath Wireless Controller vormt het platform dat zorgt voor de gecentraliseerde inlichtingen voor de HiPath Wireless draadloze LAN (WLAN)-bedrijfsoplossing. De controller verzamelt en coördineert alle toegangspunten en beheert de clients alsof het draadloze LAN uit individuele, centraal beheerde IP-subnetten bestaat. Bijgevolg wordt de behoefte voor installatie ter plaatse en het onderhoud van decentrale toegangspunten grotendeels uitgeschakeld, en halen netwerkbeheerders hun voordeel uit het geavanceerde gecentraliseerd beheer.

De HiPath Wireless-convergentiesoftware is geïntegreerd in de controller en biedt een intuïtieve webgebaseerde interface waardoor het beheer van het volledige draadloze netwerk eenvoudig wordt. De gevirtualiseerde gebruikerssegmentering biedt een unieke dienstkwaliteit en beveiliging, evenals toepassingstoegangsrechten die centraal kunnen worden bepaald en voor het volledige bedrijfsnetwerk kunnen worden doorgevoerd. Dit vereenvoudigt niet alleen het netwerkbeheer, maar het maakt het ook eenvoudig om geavanceerde open mobiliteitsoplossingen te implementeren voor het volledige LAN.

HiPath Wireless Access Points

De reeks draadloze HiPath-toegangspunten is compatibel met het 802.11a/b/g-protocol van bedrijfsklasse en zorgt voor dekking om het even waar de draadloze LAN (WLAN)-dienst vereist is. De unieke ‘Plug-&-Play’-technologie zorgt ook voor een drastisch vereenvoudigde implementatie van de WLAN-oplossing. Alle toegangspunten (AP’s) en controllers in het WLAN worden virtueel met elkaar verbonden, waardoor een gecentraliseerd beheer een naadloze overlay op een bestaande IP-netwerkinfrastructuur mogelijk wordt. Dit allemaal leidt tot een grotere beheerscontrole en operationele efficiëntie.

De taakverdeling tussen de toegangspunten (AP’s) en de controller wordt geoptimaliseerd met behulp van een "Fit AP"-model dat hoge prestaties combineert met beveiliging en beheersbaarheid. Het resultaat is een WLAN-infrastructuur die eenvoudig kan worden uitgebreid om geavanceerde open mobiliteitsoplossingen te ondersteunen.

HiPath Wireless Manager

Naarmate draadloze LAN (WLAN)-bedrijfsinstallaties zowel qua grootte als qua complexiteit blijven groeien, wordt het steeds moeilijker om deze beheersbaar en beveiligd te houden met behulp van de traditionele hulpmiddelen. De HiPath Wireless Manager levert een volledig aanbod krachtige doch intuïtieve beheerscapaciteiten die het eenvoudig maken de complexiteit en de lopende kosten voor het beheer van het WLAN te verminderen.

De HiPath Wireless Manager levert een uitgebreid multicontrollerbeheer waardoor beheerders een gecentraliseerde controle van grote draadloze netwerken kunnen handhaven. Er is een uitgebreid pakket tools beschikbaar waarmee een globaal beeld van het volledige draadloze netwerk kan worden gerecreëerd voor trendanalyses.

De mogelijkheden van HiPath Wireless Manager kunnen enorm worden uitgebreid door optionele geavanceerde-dienstenmodules en partneroplossingen die gesofisticeerde mobiele bedrijfsprocessen en -toepassingen kunnen integreren. De HiGuard-module voegt geavanceerde draadloze intrusiepreventie toe en locatie- en gevisualiseerde prestatieoptimalisering, terwijl de HiGuard-rapportering een geautomatiseerde tool biedt voor het testen van de netwerkconformiteit ten opzichte van de sectorregelgeving. 

Download de HiPath Wireles-brochure (1,1 Mb)
Download de HiPath Wireless-brochure in pdf-formaat

Neem contact op
Ontdek meer over HiPath Wireless en hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.