|
Open Minds
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
Registreer hier om de nieuwe newsletter te ontvangen
0800 16 020

HiPath MobileConnect

De voordelen van fixed mobile convenience

Fixed Mobile Convenience staat centraal in de open communicatiestrategie van Siemens en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen communiceren en samenwerken met om het even welk netwerk, in om het even welke IT-omgeving. HiPath MobileConnect zorgt voor Fixed Mobile Convenience met een werkelijk naadloze uitbreiding van mobiele communicatie buiten de bedrijfsmuren.

Eén enkel mobiel toestel volstaat voor verschillende netwerken

HiPath MobileConnect werkt samen met de SIP PBX-bedrijfstelefooncentrale en met het draadloze LAN (WLAN) zodat het gebruik van één enkel mobiel toestel volstaat om zowel via het lokale draadloze LAN (WLAN) te communiceren als via het openbare GSM-netwerk.

Eén nummer, één mailbox en naadloze roaming

Siemens is de eerste leverancier die een end-to-end FMC-bedrijfsaanbod biedt met functionaliteit voor één nummer en één mailbox. Bovendien wordt er transparante roaming voor alle netwerken geboden, wat resulteert in de meest omvattende uitbreiding van bedrijfscommunicatie in het mobiele netwerk.

  • Eén-nummerdienst – PBX-uitbreiding wordt gebruikt voor alle oproepen (binnenkomende en uitgaande) - klanten/collega’s hoeven slechts één nummer te kennen om u te bereiken.
  • Eén mailbox – PBX-mailbox ontvangt alle berichten (wat tot lichtere GSM-facturen leidt omdat abonneren op alle functies niet langer nodig is) – geen gemiste berichten meer.
  • Roam in / Roam out – oproepen worden automatisch en naadloos tussen de twee netwerken (WLAN en GSM) overbrugd, waardoor de GSM-kosten dalen.

 Verhoog de productiviteit en verlaag de kosten

Dankzij HiPath MobileConnect zijn gebruikers beter bereikbaar en ook productiever, terwijl bedrijven voordeel halen uit de lagere kosten en de verhoogde managementcontrole over de GSM-communicaties.

  • Minder ‘phone tags’
  • Makkelijker contact opnemen met belangrijke collega‘s voor snelle besluitvorming
  • GSM-bypass – alle oproepen (binnenkomende of uitgaande) die plaatsvinden terwijl het dual-mode toestel zich binnen het bereik van het WLAN-bedrijfsnetwerk bevindt, zijn daadwerkelijk "gratis" – geraamd wordt dat tussen de 15% en 40% van alle gesprekken in deze gratis zone plaatsvindt (Frost & Sullivan).
  • Trunk-gebruik voor lange afstanden - internationale oproepen van op een GSM-netwerk zullen nu naar een PBX worden gerouteerd en gebruikmaken van bedrijfsbundelverbindingen
  • Beter in gebouwdekking – waar GSM’s in gebouwen vaak een zeer zwak signaal hebben, zorgt de WLAN-dekking ervoor dat er minder oproepen moeten worden afgebroken wegens een gebrek aan dekking (zoals in liften, trappenhuizen en kelderverdiepingen)

De oplossingen en diensten van Siemens ondersteunen een verhoogde mobiliteit

HiPath MobileConnect is een sleutelonderdeel van de beveiligde, schaalbare en centraal beheerde basis voor mobiliteit op bedrijfsniveau van Siemens. Dit omvat ook de best-in-class WLAN’s, realtime IP-systemen, clients, draadoze telefoontoestellen, en diensten. Slechts weinigen kunnen tippen aan het unieke aanbod van producten en deskundigheid van Siemens om mobiliteit voor het hele bedrijf en daarbuiten waar te maken.

Download de Siemens White Paper over bedrijfs-FMC (1,1 Mb)
In dit 20 pagina’s tellende White Paper behandelt Siemens FMC op bedrijfsniveau, evenals de voornaamste stuwende krachten en onderliggende technologieën.

Download de brochure over bedrijfsmobiliteitsoplossingen (404 Kb)
Download een PDF van de brochure over bedrijfsmobiliteitsoplossingen van Siemens

Neem contact op
Ontdek meer over HiPath MobileConnect en hoe uw bedrijf hier voordeel uit kan halen.