Systeme und Endgeräte
Eine ganze Palette an Möglichkeiten
Siemens Enterprise Communications bietet eine ganze Palette an Kommunikationssystemen und -endgeräten, die Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung ihrer tagtäglichen Herausforderungen unterstützen. Um Themen wie Globalisierung, Kostendruck, bessere Zusammenarbeit und mehr Innovationen erfolgreich angehen zu können, braucht man die richtige Technologie. Egal ob Sie Systeme für mehr Mobilität benötigen oder Unified Communications wirksam einsetzen wollen: Siemens Enterprise Communications bietet Ihnen die perfekte Lösung.
Immer die richtige Lösung
OpenStage ist das perfekte Endgerät für jede Art von Unternehmen. Mit OpenStage können Sie erstmals von Ihrem Schreibtisch aus alle Möglichkeiten von Open Communications nutzen. Damit revolutionieren Sie die Art und Weise wie Ihre Teams zusammenarbeiten und kommunizieren.
HiPath OpenExchange ist eine äußerst kosteneffiziente und intelligente Voice Routing und Backhaul Lösung, die speziell für größere, dezentral organisierte Unternehmen geeignet ist. Mit HiPath OpenExchange können Prioritäten bei der Kommunikation und Zusammenarbeit im Geschäfts- und IT-Bereich besser abgestimmt, Kommunikationskosten reduziert, und die Voraussetzungen für eine zukunftssichere Umgestaltung der Unternehmenskommunikation geschaffen werden.
Unser Topmodell unter den Systemen, HiPath 8000, wurde speziell für sehr große Unternehmen entwickelt und bietet diesen die Zuverlässigkeit einer Lösung der Carrierklasse. Und zwar verbunden mit allen Leistungsmerkmalen und der Funktionalität von Kommunikationssystemen für Unternehmen. HiPath 8000 lässt sich bis auf 100.000 Nutzer erweitern und hat eine Fehlersicherheitsquote von 99,999%.
Für mittlere bis große Unternehmen gibt es HiPath 4000. Diese innovative Lösung bietet den schnellen und einfachen Zugang zu Echtzeitkommunikation für Sprache und Daten über IP.
HiPath 3000 (Unified Communications Lösungen>HiPath 3000) ist unser konvergentes System für die Kommunikation von mittelgroßen Unternehmen. Durch die Integration von SIP können Ihre Mitarbeiter in Verbindung bleiben, egal ob sie gerade im Büro, unterwegs oder zu Hause sind. Dadurch verringern sich die Kommunikationskosten erheblich.
Unsere innovative HiPath OpenOffice Anwendung wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. In einer einzigen Unified Communications Lösung lassen sich Telefonanrufe, Voicemail, Konferenzschaltungen, Fax und Messaging-Dienste vereinen. So können Sie Entscheidungen treffen und Ihr Unternehmen steuern, auch wenn Sie nicht im Büro sind. Und Ihre Mitarbeiter arbeiten effizienter: Sie brauchen kein zusätzliches Personal einzustellen und die Overhead-Kosten bleiben niedrig.
Die perfekte Lösung für kleinere Unternehmen ist HiPath 2000. Es ist eines unserer wichtigsten Systeme und ermöglicht auf Basis einer existierenden IT-Infrastruktur bis zu 30 Mitarbeitern einen schnellen und einfachen Zugang zu Echtzeitkommunikation für Sprache und Daten via IP. Und mit VPN und Verschlüsselung wird der Zugang zum Netzwerk Ihres Unternehmens abgesichert.
HiPath BizIP ist das Telefonsystem ohne ein Telefonsystem! HiPath BizIP ist eine innovative, offene IP-Telefonielösung, die es kleinen Unternehmen ermöglicht, Anrufkosten zu sparen und zugleich von verbesserten SIP-basierten Leistungsmerkmalen wie z.B. Anruflisten, Gruppengesprächen, Anrufweiterleitung, Dreiwege-Konferenzen und Anrufmakeln zu profitieren.
Warum sehen Sie sich nicht noch etwas um und finden heraus, welche Lösung am besten zu Ihnen passt.
Kontaktieren Sie uns
Informieren Sie sich darüber, wie auch Ihr Unternehmen von unserem umfassenden Portfolio von Systemen und Endgeräten profitieren kann.