Visionär
und doch schon Realität sind unsere preisgekrönten Open Communications Lösungen.
Open Minds
Registrieren für aktuelle Informationen.
Registrieren für Open Minds
+41 585 585 800

HiPath 2000

Baut auf Ihrer vorhandenen Infrastruktur auf

In Ihrem Unternehmen läuft ohne Internet und Telefon gar nichts? Sie vollführen ständig den Spagat, Ihren Kunden optimalen Service zu bieten und gleichzeitig Ihre Mitarbeiter und Lieferanten zu steuern? Sie verlieren durch verzögerte Entscheidungen ständig wertvolle Zeit und Geld?

Dann brauchen Sie HiPath 2000, die neue IP-Kommunikations-Lösung von Siemens Enterprise Communications. Sie macht es Ihnen möglich, Ihre vorhandene IT-Infrastruktur für Sprachkommunikation in Echtzeit zu verwenden – alles in einem einzigen System.

HiPath 2000 ist ideal für kleine Unternehmen mit bis zu 30 Nutzern oder für die Filialen größerer Unternehmen. Das System bietet allen Teilnehmern über ihre vorhandene IT-Infrastruktur schnellen und mühelosen Zugang zu einheitlicher Sprach- und Datenkommunikation. Eine wegweisende Lösung, die Ihre Geschäftsprozesse optimiert und Effizienz und Produktivität allgemein steigert. 

Besser fürs Business

HiPath 2000 stellt Kommunikation ins Zentrum all Ihrer Geschäftsprozesse:

  • Schneller und müheloser Zugang zu einheitlicher IP-Kommunikation für Daten und Sprache
  • Herausragende Sprachqualität, eingebunden in Ihr IT-Netzwerk
  • Ideal für mobile Arbeitsplätze, Teleworking oder das virtuelle Büro
  • Signifikante und unmittelbare Verbesserung Ihres Arbeitsflusses
  • VPN und Verschlüsselung für sicheren Zugang zu Ihrem Unternehmensnetz
  • Gesenkte Kosten durch weniger Konfigurations- und Instandhaltungsaufwand
  • Hoher Return on Investment, niedrige Betriebskosten und völlig reibungslose Umsetzung

Dank „Best-in-Class“-Telefonie ist HiPath 2000 die einzige vernünftige Kommunikationslösung für kleine Unternehmen. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Möglichkeit zum Anschluss an Breitbanddienste von Netzwerkbetreibern lassen sich Telefon- und Verbindungskosten drastisch senken, was Ihnen zusätzlich Geldeinsparungen ermöglicht!

Eine End-to-End-Lösung, die sich durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz auszeichnet

HiPath 2000 ist ein reines IP-Kommunikations-System für kleine Unternehmen mit einer effizienten IT-Infrastruktur. Eine Lösung, die Telefonie, Internetzugang und Netzwerk in einem einfachen Kommunikationssystem vereint. 

Die wichtigsten Vorzüge von HiPath 2000:

  • Sprach- und Datenkommunikation in Echtzeit für bis zu 30 Mitarbeiter
  • Hochwertige, anwenderfreundliche Endgeräte
  • Router, Gateway und Firewall zu Ihrer Sicherheit integriert
  • Maximaler Schutz gegen Hacker, Viren und Ausfall
  • Möglichkeit zum Anschluss an SIP-Carrier ermöglicht kostengünstiges Telefonieren übers Internet
  • Flexible Erweiterung über Nutzerlizenzen
  • Niedrige Anschaffungs-, Installations- und Instandhaltungskosten
  • Unterstützt zukünftige Services und passt sich variierenden Anforderungen an

Zusätzlich können wir Ihnen eine Reihe von Managed Services bieten. Sie reichen von der Pflege Ihrer existierenden Infrastruktur bis zum Management einer vollständig konvergenten Lösung.

Kontaktieren Sie uns,
um mehr über HiPath 2000 zu erfahren und darüber, wie es Ihrem Unternehmen nutzen könnte.