西门子推出基于IT的无界限IP通信系统HiPath 8000 V3.0 版本
当今的VoIP已是昨日黄花,不能满足企业节约成本和集成业务流程的需求,而这些需求恰恰在当今竞争性的环境中极为重要。全球的大型企业都面对着激增的移动用户以及移动设备、更加复杂的业务流程和支持应用以及对成本控制不断增长的需求。为应对这些挑战,全球企业通信解决方案的领先供应商西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)推出了强大的HiPath 8000 V3.0实时IP系统,可与企业现有的IT架构和应用实现更为紧密的集成,帮助企业转型业务通信甚至业务运作,远远超越只简单提供语音的服务,进一步推动了VoIP的发展。
此次发布的HiPath 8000软件版本具备众多新性能,可提供更多的用户和网络功能、改进的应用互通、安全和整体系统的可管理性。这些性能在为企业节省总体拥有成本,加速投资回报的同时,还可帮助企业实现更高的生产率和更佳的员工协同及响应。一项独立的调查显示,相比分布式的IP-PBXs,HiPath 8000的集中运行模式可节约15%至25%的总体拥有成本。
作为业内唯一的纯SIP软交换,HiPath 8000系统可扩展性极强,每个系统可支持300至100,000名用户,以及不计其数的虚拟网络用户。该系统具备运营商级的可靠性、自愈性和恢复能力,为企业提供全天候的支持。由于系统独立于IT数据中心进行集中化运行,因此避免了管理分布式TDM或基于IP的PBX的复杂性和相关成本。同时,其开放式的SIP、SIP-Q、SOA和网页服务接口可简单实现与SIP应用服务器、终端设备、业务流程集成和工作流程的互通。与传统的架构相比,数据中心集成非常适用于IT环境,可节省高达40%的数据中心整合工作。
新型HiPath 8000 V3.0的性能包括:
• 用户:可与西门子时尚的、屡获殊荣的OpenStage SIP话机产品实现增强的性能互通。OpenStage系列SIP话机具有创新的用户接口,蓝牙无线接口,移动切换以及与手机简便的数据同步。
• 网络:支持ENUM,可在专有和公共IP网络域以及服务提供商的本地号码携带(Local Number Portability)间实现互通。增强的SIP-Q可提高HiPath 8000 系统间的互通。
• 应用:改善的应用接口可支持屡获奖项的OpenScape统一通信、基于状态的应用、OpenStage设备的新应用、西门子最近发布的MobileConnect应用、先进的HiPath ProCenter呼叫中心功能、OEM应用及其它等。
• 系统:可对中东和亚洲语言进行多字节编码,支持中文、动态许可、针对WSDL的软件开发包。
• 安全:有效负载加密;基于安全套接层(Secure Sockets Layer)安全开发的传输层安全(Transport Layer Security),满足服务器至服务器以及服务器至应用之间的更大安全需求。
• 管理:由一个高度专业和集成的管理和运行系统提供支持,为不同规模的组织提供平滑有效的系统运行管理。
西门子数字程控通信系统有限公司总裁兼首席执行官彭浩石先生说:“推动我们开发HiPath 8000平台的是基于标准的开放式通信模型。我们相信,该开放式的通信模型可为用户提供更丰富的体验和更高的效率,帮助我们的客户实现更低的成本和更高的回报。通过IT使通信成为企业服务套件的一部分,我们正在改变业务的运行模式,加速业务完成的流程,并加快决策制定。我们有信心,西门子经验丰富的专业本地团队将会帮助客户开发出实现无界限通信的最为有效的途径。”
欲知详细信息,敬请联系:
西门子数字程控通信系统有限公司
赵杰先生
电话: +86-21-6101 3566
电子邮件: jie.zhao@siemens.com