统一通信基于 IP 的解决方案整合语音功能和会议、呼叫中心及消息应用,无论客户的 IT 环境如何,现在都可以从该解决方案中获益。 西门子四月推出全新的 OpenScape 统一通信平台完全不受限于现有软件供应商,可以灵活搭配。
对于大多数组织而言,实施统一通信都比较困难。 传统 IT 供应商通常需要复杂且专属的软件栈,以安装他们的统一通信解决方案。
OpenScape 统一通信平台则刚好相反,它是一个采用面向服务的体系结构 (SOA) 以软件为基础的平台,可在所有 IT 基础架构上进行安装。 “假设您并非处在西门子环境中,可以采用统一通信平台;即使是微软环境或微软和 IBM 混合环境,也可以使用统一通信平台。 这样就不必在专利技术上花费大量资金。“西门子营销总监 Katherine Heilmann 说。
统一通信平台不仅安装便捷,还具有高度可扩展性。 只要客户需要,仅安装 OpenScape统一通信平台语音元素就可以开始使用。 成功部署后,整个软件就会安装在服务器上,并且只启用了语音组件。 完成该操作后即可升级到统一通讯,不管是只针对 100 个员工还是所有员工,都只需要轻松地打开其他组件,就可以开始使用。
“这对客户来说,可大幅降低风险。 他们随时都可以部署这些功能,并且不会影响到 IT 环境。 一切都准备好后只需要打开开关。“Heilmann 说。
统一通信平台会提供一系列功能完善的应用,包括 IP 语音、在线状态功能、网络会议、音频和视频会议,以及整合移动电话和固定电话的功能。
至于价格方面也非常具有竞争力,100 个用户的全套系统(包括语音和统一通信功能)仅需要 €29,000。如果用户达到 1000 人,客户也可以购买中型版本,达到 100,000 人,则可购买多服务器模型大型版本。 西门子合作伙伴还能提供在线版。