信誉
我们是全球通信市场的领先提供商。原因如下。
HiPath 8000
无限制的通信,在现在与未来
在商业社会中,通过IP集成产品将语音及数据集中于一个无缝解决方案中,是非常有利的。当今社会对集成的需求更加迫切。凭借HiPath 8000,西门子可为您提供运营商级别的可靠性,以及企业通信系统的特性与功能。
HiPath 8000 是大型企业全球业务解决方案的最佳选择,也是拥有校园架构或几个共享同一通信网络的分支机构的跨国企业及大型公司的最佳选择。它传递了LifeWorks理念,将家庭、办公、运营商网络与有线、无线网络整合在一起,从而创造了一个统一领域,去除了今日科技所造成的壁垒,完全实现了无界限通信。
使用HiPath 8000,您可改进公司业务,更新信息,加速决策制定,获得您组织所需的竞争力。
更适合您的业务
HiPath 8000将通信置于您所有业务流程的核心:
- 无缝企业网络,统一用户体验
- 将语音通信无缝嵌入您的业务应用
- 迅速、大幅度改善工作流程
- 全球用户共享投资,获得规模效益
- 为部分用户或全公司用户提供尖端的解决方案
- 通过集中化的设计优化管理及支持
- 更有效使用常用资源
此外,拥有HiPath 8000后,您可选择最适合您业务的设备、客户及用户体验——这一切都本着保护资产、提高用户生产力的原则进行。
终端至终端的解决方案,可靠、自由、节约开销。
HiPath 8000是针对拥有IP网络架构之超大型公司的实时IP系统,该解决方案可在现在与未来提供无限制的通信。
优势包括:
- 适应现状的开放式标准技术,保护您现有架构的投资
- 市场领先的恢复能力,高达99.999%的运营商级别错误恢复率
- 支持SIP客户及应用产品,同时支持其他常用协议
- 提高桌面性能,可访问各种工作点及应用产品
- 极高的自由度,最高可支持100,000名用户
- 逐步的演进策略,防止盲目投资
- 支持未来设备,可随需求的改变升级
另外,我们可为您提供从管理现有架构到完全集成解决方案的管理服务。
下载HiPath 8000宣传册
下载HiPath 8000宣传册的PDF版本
联系我们
进一步熟悉我们的HiPath 8000,了解其如何帮助您的业务获利。