信誉
我们是全球通信市场的领先提供商。原因如下。
optiPoint 410/420家族
用于实时IP系统的IP话机家族
optiPoint 410/420家族从用于基本通话的optiPoint 410 entry(入门型)到功能强大,适合高端用户的optiPoint 410/420 advance(高级型),为您提供全面的终端产品方案。
注:optiPoint 420无entry型号,从economy型号开始.
optiPoint 410/420家族提供了所有的HiPath特性功能,用户可进行特性功能十足的通话。
optiPoint 420系列话机独有创新的自动配置功能,您在功能键上定义的内容均会自动显示在功能键旁边的显示屏上,您再也不用为了区区一个功能键设置的改动而重新准备标签纸条。
optiPoint应用模块提供了诸多内建的应用,如电子号码簿(ENB)、WAP浏览器、LDAP号码簿访问以及语音拨号。
采用optiPoint适配器和模块,可全面定制您的工作场所需求。
产品选择
-
optiPoint 410 entry (入门型) - optiPoint 410入门型是迈向VoIP的最经济选择。对于后台工作区域和仅有基本功能需求的场合,例如,仓库,车间,医院和前厅,这绝对是一款完美的话机。注:optiPoint 420系列无entry型号,从economy开始。
- optiPoint 410/420 economy (经济型) - 12个功能键为您提供更多方便。可倾斜显示屏让您清晰浏览呼叫者姓名和号码。optiGuide导航帮助您充分利用HiPath实时IP系统的所有功能。使用场合有办公室等。
- optiPoint 410/420 economy+(经济型+)- 具有更高的灵活性。它有一个10/100Base-T微型开关和一个集成耳机插口,是一款适合于有PC且电话业务繁忙的工作场合。
- optiPoint 410/420 standard (标准型) - 标准型能满足现代化办公室环境对话机的所有要求,尤其适合电话业务繁忙的人士,如呼叫中心的工作人员,他们通常对话机有较高的要求。全双工免提功能保证高质量语音,可附加两个插入式模块,轻松扩展您的话机。
- optiPoint 410/420 advance (高级型) - 增强型话机专为高要求人士而设计。可扩展操作功能,配以最多的功能操作键将为您提供最便捷的使用。具背景灯的大号图形显示屏和可选的optiPoint应用模块使这款话机特别适合于高端用户,以体现与众不同的非凡气派。
功能
optiPoint 410 entry (入门型)
- 符合IP标准
-
CorNet-IP
-
G.711, G.723, G.729 A/B
-
QoS
-
SNMP, HTTP, DHCP, FTP
-
宽带Codec G.722
-
共8个LED功能键
-
10/100Base-T, VLAN支持
-
Power over Ethernet(802.3af)
-
CTI(TAPI)
-
扬声器
-
2个控制键(+/-)
-
可挂壁
-
颜色:arctic, mangan
-
optiPoint 410/420 economy (经济型)
在optiPoint 410 entry(入门型)功能上新增:
- 共12个LED功能键
- 可调节字母数字显示LCD显示屏,2行×24字符
-
3个对话键“yes(确认)”,“back(返回)”,“continue(继续)”用于互动式用户导航
optiPoint 410/420 economy+ (经济型+)
在optiPoint 410/420 economy(经济型)功能上新增:
-
10/100Base-T微型开关
-
集成121 TR9-5/Polaris耳机插口
-
有效载荷加密
optiPoint 410/420 standard(标准型)
在optiPoint 410/420 economy+(经济型+)功能上新增:
-
LCD 背光显示
-
全双工免提,具回音抑制以适应不同环境要求
-
可连接2个附加模块
可选附加模块:
- 模块和适配器加上一个optiPoint应用模块
应用功能:
-
支持optiPoint应用模块的应用功能
optiPoint 410/420 advance(增强型)
在optiPoint 410/420 standard(标准型)功能上新增:
-
共18 (410)/19(420)个LED功能键 (420系列有标签显示屏幕)
-
图形界面显示,4行×24字符
-
USB端口
-
一个可选插件
-
4行详细菜单显示
用户利益
-
灵活
-
该集成的IP电话机家族可满足现代工作场所的所有通信需要
-
适配器和插件模块相结合实现了模块化
-
统一的用户界面并且可访问HiPath组合的所有功能
-
-
方便
-
直观、易管理的用户界面
-
通过G.722宽带Codec实现的卓越语音品质
-
CTI和optiPoint应用模块的应用加快了业务流程
-
支持各种管理接口,如SNMP、HTTP、FTP
-
目标客户
-
所有客户层次