嗖!
加速决策制订,优化业务流程,创造收益 - 尽在弹指一挥间。
增强
想要逐步提高?那也可以。
您的公司可能尚未完全准备好采取无界限通信战略,您依然可以同时令您的ICT环境性能有一定的提高。困难在于哪些工具应该保留,而什么技术又会起到阻碍作用。
您必需与西门子公司交流。我们相信任何成功的转移战略都能尽可能保护并再利用您的现有资产,将转换流程中需要进行更新或替换的因素降至最低。
我们同时认为采用单一供应商解决方案取代其它所有解决方案并非永远都适用的做法。我们在供应商组合与IP通信方面具备的专业知识与经验意味着我们能够在保证影响最小的情况下对来自不同供应商的解决方案进行无缝连接、提供支持并增值。
您选择增强道路是否正确?
无论您想要将新的应用整合入您现有的通信环境,还是需要另外的应用设备,增强战略能够最小化布局的分散,给您的企业带来收益。通过对您企业通信设施的开放式评估意见,我们能帮助您体验无界限通信的各种优势,而您并不需要向我们承诺什么。循序渐进的战略为企业带来更多的财政收益。
通过无界限通信的增强途径,您的企业能够:
l 增强现有通信基础设施
l 统一通信应用,获得SIP支持
l 引进在线提醒与固定移动集成
l 自动化流程增强协作
l 使您的业务与通信环境保持一致
l 提高客户互动性与满意度
l 消除冗余及高成本功能
l 无需完全投资便可获得可观收益
l 为无界限通信未来的前景铺设道路