十一月 2007最新文章
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天在北京召开了2007西门子客户大会,展示针对中国多个行业的最新的通信无界限解决方案。本次大会中,西门子还宣布面向中国市场推出本地化版本的HiPath 8000 V3.0实时IP系统、HiPath 4000 V4.0系统、OpenScape V3.0统一通信解决方案以及屡获殊荣的OpenStage话机系列。
当今的VoIP已是昨日黄花,不能满足企业节约成本和集成业务流程的需求,而这些需求恰恰在当今竞争性的环境中极为重要。全球的大型企业都面对着激增的移动用户以及移动设备、更加复杂的业务流程和支持应用以及对成本控制不断增长的需求。为应对这些挑战,全球企业通信解决方案的领先供应商西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)推出了强大的HiPath 8000 V3.0实时IP系统,可与企业现有的IT架构和应用实现更为紧密的集成,帮助企业转型业务通信甚至业务运作,远远超越只简单提供语音的服务,进一步推动了VoIP的发展。
企业通信解决方案领先厂商之一,西门子数字程控通信系统有限公司(SBCS)今天宣布推出OpenStage?#31995;列话机。该系列设计精美的话机的推出,首次将无界限通信的硬件平台摆到了用户的办公桌面上。这个产品系列包括四款不同型号的产品,从基本应用到高级应用一应俱全。OpenStage话机具备创新的设计,将电话的易用性和电脑的诸多功能相结合,堪称自按键话机取代拨号轮话机以来电话界面设计的最大变革。此外,OpenStage话机采用会话初始协议(SIP)来集成有线、无线和IP通信,从而实现新的会议和呼叫功能,如对讲专网电话会议系统(PTC)、桌面呼叫管理、基于用户状态的呼叫等等。该系列话机还采用了基于标准的技术,如Java、HTML、WML和XML等,支持第三方应用,因而将成为企业日常商务应用的关键界面。OpenStage话机系列具备中文图示用户界面(GUI),在语言方面也可以满足中国市场的需求。