|
信誉
我们是全球通信市场的领先提供商。原因如下。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

工作客户端

HiPath工作客户端由一系列数字电话机、IP电话机和软件客户端构成,用于HiPath通信平台。他们支持各种应用水平,以满足用户多样化的需求。根据工作客户端的容量以及客户的应用,HiPath架构实现了强大的通信功能。

西门子工作客户端支持多个行业标准协议,如模拟,ISDN BRIIP H.323SIP。西门子HiPath电话机共享获奖的optiGuideTM亲用户界面,用户可以轻松使用,甚至包括很少使用的功能,并最大限度减少了对用户进行特殊培训的需要。

HiPath optiPoint
家族提供多样化IPTDM电话机,它们可为最终用户提供全套HiPath功能,同时,独立于连接的基础设施,对于有高级图形化用户界面需要的最终用户,HiPath optiClient系列可为最终用户的PC提供电话和多媒体通信,而无须单独的电话机。

对于需要中文显示的客户,optiPoint 500 TDM话机是理想的选择。

 

下载工作客户端宣传册
下载工作客户端宣传册的PDF版本

联系我们
进一步熟悉我们的工作客户端,了解其如何帮助您的业务获利。