|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

HiPath无线局域网解决方案

通过所采用的全球知名HiPath Ready品牌,西门子整合第三方技术和产品来提供最大范围的获得认证的移动业务解决方案。为了便于整合各种不同的解决方案,HiPath无线管理器向合作伙伴和客户提供了一系列开放式API.

西门子在语音技术领域内的世界领先地位可确保移动办公解决方案的部署简单易行,并且提供各种多媒体功能。西门子还将一流的无线安全性和兼容性报告与其HiGuard 安全性模块完美地集成在一起,使用户在部署移动办公解决方案时更具信心。

HiPath无线控制器和融合软件

作为一种通信平台,HiPath无线控制器可以为HiPath无线通信系统企业无线局域网(WLAN)解决方案提供集中智能化。该控制器融合并协调所有接入点并对客户端进行管理,使得无线局域网更像是一种独立集中管理的IP子网。因此,大幅度减少了现场安装和维护远程接入点的需要,网络管理员可以充分体验到增强型集中控制功能带来的优势。

HiPath无线通信融合软件内置在控制器中,提供直观的基于Web的界面,以便能够对整个无线网络进行管理。采用虚拟化用户分割,可集中定义独特的服务质量、安全性和应用程序许可并将定义推及整个企业网络。这不仅简化了网络管理,还便于跨整个无线局域网实施复杂的开放式移动办公解决方案。

HiPath无线接入点

HiPath无线通信接入点系列产品支持企业级802.11a/b/g,可在任何需要无线局域网(WLAN)业务的地方提供覆盖。其特有的即插即用技术可大幅度简化WLAN解决方案的部署。WLAN中的所有接入点和控制器虚拟互联,从而可进行集中管理并且可无缝叠加到任何现有IP网络基础结构中。所有这些都大幅度改善了管理控制并提高了运营效率。

通过使用Fit AP模式,优化接入点和控制器之间的分工,有效的平衡性能、安全性和管理,从而可以方便地对WLAN基础结构进行扩展,以支持先进的无界限移动办公解决方案。

HiPath无线管理器

随着企业无线局域网(WLAN)系统变得日益庞大和复杂,使用传统的工具已经很难保持其可管理性和安全性。HiPath无线管理器提供一系列强大直观的管理功能,便于降低日常管理WLAN的复杂性和成本。

HiPath无线管理器完整的多控制器管理功能,使管理员可以始终对大型无线网络进行集中控制。同时还提供一系列工具以便对整个无线网络进行全局趋势分析。

HiPath无线管理器的功能可以通过可选的“高级业务”模块和合作伙伴解决方案进行扩展,以集成复杂的移动业务流程和和应用。HiGuard模块可提供最先进的无线入侵防护、定位和可视性能优化等功能,而HiGuard报告系统可提供自动化工具来测试网络是否符合行业规范。

 

下载HiPath无线局域网解决方案简介彩页(1.1 Mb)
下载PDF格式的HiPath无线局域网解决方案简介彩页。

联系我们
您可以了解更多有关“HiPath局域网解决方案”以及它向您的企业提供哪些优势的信息。