|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

室外区域移动办公解决方案

采用移动办公解决方案来尽可能提高移动办公的效率。优化业务流程和工作流程。降低运营成本。提高客户满意度。

我们的移动办公解决方案可将您的室外区域的移动应用进行无缝的整合,将他们与中心的重要资源进行通信,并向他们提供最新的信息,从而使他们能够更快速有效地完成任务。

使您能够迅速有效地管理从调度服务呼叫到向客户开票的工作流程。

使用移动设备的员工可以不间断地访问与服务呼叫有关的数据。具有零部件订购和开票功能的数据链意味着整个业务流程链得到了优化。

我们的解决方案还可以使您全局掌控整个移动办公群的具体情况,因为室外办公员工会实时报告其当前状态。

我们将与您紧密协作,使您可以提供面向客户的方案,从而可以更有效地为客户提供服务并获得更高的客户满意度。

选择最佳途径,充分利用移动办公解决方案的优势:

·               服务管理器 通过托管实现更低的小型业务单元部署成本

·               室外区域移动办公解决方案通过集成较大型的企业ERP解决方案和流程来提高效率

对于那些希望提高员工工作效率并减少实施成本和投入的公司来说,通过“服务管理器”托管的移动通信是理想的解决方案。托管可以降低维护和硬件成本,并且无论针对什么样规模的部门(技术服务、设施管理等),它都可以提供方便的集成和开发途径。作出您明智的选择,开始采用通信无界限解决方案。

室外区域移动办公解决方案”可以根据企业不同的客户流程进行定制,例如技术服务流程、安全性流程以及库存流程。由于采用了精简的流程步骤并提高了数据质量,室外办公员工移动办公解决方案使ELCO、西门子和罗氏等著名企业不断提高其工作效率。由于西门子能够提供不同领域的技术服务,因此我们能够提供与移动通信解决方案有关的咨询、设计和运营服务。通信无界限必将帮助您的业务快速增长。

联系我们
您可以了解更多有关室外区域移动办公解决方案”以及它向您的企业提供哪些优势的信息。