平台和设备
优秀的平台,巨大的机遇
西门子提供各种通信平台和设备,有助于各种规模的企业解决当今面临的各种问题。企业采用合适的技术可以解决全球化、成本压力以及加强协作和创新的需要等各种问题。无论企业需要提供移动通信还是利用统一通信的平台,西门子都能提供合适的解决方案。
总有一款适合您的企业
OpenStage话机是各种规模企业的最理想投资。作为全球一流的开放式桌面通信设备,它完全改变了企业团队协同和沟通的方式。
HiPath OpenExchange 是一种专门针对大型分布式企业而设计的具有高费效比的智能语音路由和回程解决方案。它有助于解决企业内部急迫的商业和IT通信和协同问题,降低通信成本,并且为企业通信系统今后的改造奠定基础。
如果贵公司是大型企业,那么也可以了解一下HiPath 8000 的信息。它是我们的旗舰平台产品。该解决方案可向超大型企业提供运营商级别的可靠性和企业通信系统所具有的各种特性和功能。它最多可支持100,000名用户,故障安全性达到99.999%。
对于大中型企业,HiPath 4000是理想的选择。作为一种最先进的解决方案,它可以为所有员工提供基于IP的实时语音和数据通信。
HiPath 3000是专门针对中型企业的融合平台。它使企业员工能够在办公室、路上和家中通过集成的SIP保持联络。它大幅度降低了企业的通信成本。
HiPath optiPoint家族提供多样化IP和TDM电话机,它们可为最终用户提供全套HiPath功能,同时,独立于连接的基础设施,对于有高级图形化用户界面需要的最终用户,HiPath optiClient系列可为最终用户的PC提供电话和多媒体通信,而无须单独的电话机。
继续浏览其他内容,了解哪些产品最适合您的企业。
联系我们
了解更多有关“平台和设备”以及它们向企业提供哪些优势的信息。