神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
设备
HiPath工作客户端设备由一系列数字电话机、IP电话机和软件客户端构成,用于HiPath通信平台。他们支持各种应用水平,以满足用户多样化的需求。根据工作客户端的容量以及客户的应用,HiPath架构实现了强大的通信功能。
全新时尚的OpenStage系列话机第一次在桌面实现了通信无界限。该系列有四种不同型号,适合从基本商务到高层行政人员的各种应用场合;兼具时尚外观,独创设计,和固定/移动通信的便利功能
西门子工作客户端支持多个行业标准协议,如模拟,ISDN BRI,IP, H.323和SIP。西门子HiPath电话机共享获奖的optiGuideTM亲用户界面,用户可以轻松使用,甚至包括很少使用的功能,并最大限度减少了对用户进行特殊培训的需要。
HiPath optiPoint家族提供多样化IP和TDM电话机,它们可为最终用户提供全套HiPath功能,同时,独立于连接的基础设施,对于有高级图形化用户界面需要的最终用户,HiPath optiClient系列可为最终用户的PC提供电话和多媒体通信,而无须单独的电话机。
对于需要中文显示的客户,optiPoint 500 TDM话机是理想的选择。
联系我们
进一步熟悉我们的工作客户端,了解其如何帮助您的业务获利。
|