|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

OpenStage

OpenStage:世界一流的通信无界限设备

全新时尚的OpenStage系列话机第一次在桌面实现了通信无界限。该系列有四种不同型号,适合从基本商务到高层行政人员的各种应用场合;兼具时尚外观,独创设计,和固定/移动通信的便利功能。

OpenStage具备一系列高级功能和丰富的个性化设置,为用户提供互动操作体验。其独特的外观设计也不失为企业的最佳投资之选。

为了提升企业的工作效率,优化工作流程,我们将系统通信功能充分集成到最常用的办公设备和OpenStage话机中。企业员工可以通过话机使用那些办公室功能和应用。

商务之选

使用OpenStage系列话机,企业的员工、业务和客户都将受益匪浅。其高级功能和特性为用户带来一流的使用体验。

话机优势包括:

·      减少电话费用(包括移动功能)

·      改善语音质量

·      提高工作满意度

·      改善客户关系

·      与业务流程集成

·      使用简便

·      与现有应用集成

 

特点和优势

时尚的OpenStage系列话机整合了日常设备中的实用功能,让您享受独特,互动式的的通信体验:

·         它可以在无线、固网和移动通信网络中使用。

·         它采用开放的标准,能够集成常用的业务应用和流程。

·         它具备最新的技术,包括触摸屏控制和丰富直观的菜单系统。

·         内置蓝牙技术可以连接标准蓝牙手机,也可以与手机交换vCards信息。您不必重复输入号码。

·         通过下载屏幕保护图片,MP3振铃音乐等功能,员工可以尽显其个性化的工作空间。

·         话机采用最先进的声学技术,以确保最佳语音质量。话机内置高质量扬声器。

·         话机可以方便地与您的业务应用集成,提供如监视CCTV 摄像头、预订会议室,设置“定时”提醒等功能。

·         话机部署十分方便,日常管理也很简单,因为它可作为IT环境的一部分进行集中式管理。

·         OpenStage支持新开放式语音通信标准SIP。这意味着您的企业可以自由灵活地选择设备而不受固定厂商限制。

 

联系我们
了解更多有关 OpenStage话机及其优势的详细信息。