|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

optiPoint 410/420家族

用于实时IP系统的IP话机家族

optiPoint 410/420家族从用于基本通话的optiPoint 410 entry(入门型)到功能强大,适合高端用户的optiPoint 410/420 advance(高级型),为您提供全面的终端产品方案。

注:optiPoint 420entry型号,从economy型号开始.

optiPoint 410/420家族提供了所有的HiPath特性功能,用户可进行特性功能十足的通话。

optiPoint 420系列话机独有创新的自动配置功能,您在功能键上定义的内容均会自动显示在功能键旁边的显示屏上,您再也不用为了区区一个功能键设置的改动而重新准备标签纸条。

optiPoint应用模块提供了诸多内建的应用,如电子号码簿(ENB)、WAP浏览器、LDAP号码簿访问以及语音拨号。

采用optiPoint适配器和模块,可全面定制您的工作场所需求。

产品选择

·         optiPoint 410 entry (入门型) - optiPoint 410入门型是迈向VoIP的最经济选择。对于后台工作区域和仅有基本功能需求的场合,例如,仓库,车间,医院和前厅,这绝对是一款完美的话机。注:optiPoint 420系列无entry型号,从economy开始。

·         optiPoint 410/420 economy (经济型) - 12个功能键为您提供更多方便。可倾斜显示屏让您清晰浏览呼叫者姓名和号码。optiGuide导航帮助您充分利用HiPath实时IP系统的所有功能。使用场合有办公室等。

·         optiPoint 410/420 economy+(经济型+- 具有更高的灵活性。它有一个10/100Base-T微型开关和一个集成耳机插口,是一款适合于有PC且电话业务繁忙的工作场合。

·         optiPoint 410/420 standard (标准型) - 标准型能满足现代化办公室环境对话机的所有要求,尤其适合电话业务繁忙的人士,如呼叫中心的工作人员,他们通常对话机有较高的要求。全双工免提功能保证高质量语音,可附加两个插入式模块,轻松扩展您的话机。

·         optiPoint 410/420 advance (高级型) - 增强型话机专为高要求人士而设计。可扩展操作功能,配以最多的功能操作键将为您提供最便捷的使用。具背景灯的大号图形显示屏和可选的optiPoint应用模块使这款话机特别适合于高端用户,以体现与众不同的非凡气派。

功能

optiPoint 410 entry (入门型)

·         符合IP标准

o                    CorNet-IP

o                    G.711, G.723, G.729 A/B

o                    QoS

o                    SNMP, HTTP, DHCP, FTP

o                    宽带Codec G.722

o                    8LED功能键

o                    10/100Base-T, VLAN支持

o                    Power over Ethernet802.3af

o                    CTITAPI

o                    扬声器

o                    2个控制键(+/-

o                    可挂壁

o                    颜色:arctic, mangan

optiPoint 410/420 economy (经济型)

optiPoint 410 entry(入门型)功能上新增:

·         12LED功能键

·         可调节字母数字显示LCD显示屏,2行×24字符

·         3个对话键“yes(确认)”,“back(返回)”,“continue(继续)”用于互动式用户导航

optiPoint 410/420 economy+ (经济型+)

optiPoint 410/420 economy(经济型)功能上新增:

·         10/100Base-T微型开关

·         集成121 TR9-5/Polaris耳机插口

·         有效载荷加密

optiPoint 410/420 standard(标准型)

optiPoint 410/420 economy+(经济型+)功能上新增:

·         LCD 背光显示

·         全双工免提,具回音抑制以适应不同环境要求

·         可连接2个附加模块

可选附加模块:

·         模块和适配器加上一个optiPoint应用模块

应用功能:

·         支持optiPoint应用模块的应用功能

optiPoint 410/420 advance(增强型)

optiPoint 410/420 standard(标准型)功能上新增:

·          18 410/19420)个LED功能键 420系列有标签显示屏幕)

·          图形界面显示,4×24字符

·          USB端口

·          一个可选插件

·          4行详细菜单显示

用户利益

·         灵活

o              该集成的IP电话机家族可满足现代工作场所的所有通信需要

o              适配器和插件模块相结合实现了模块化

o              统一的用户界面并且可访问HiPath组合的所有功能

·         方便

o              直观、易管理的用户界面

o              通过G.722宽带Codec实现的卓越语音品质

o              CTIoptiPoint应用模块的应用加快了业务流程

o              支持各种管理接口,如SNMPHTTPFTP

目标客户

·         所有客户层次

|