optiPoint 500 Family
无论您在寻找什么样的话机,optiPoint 500 数字话机系列总有一款适合您。entry(入门型),economy(经济型),basic(基本型),standard(标准型)和advance(增强型)在各自的等级中都体现了当今通信终端的最高水平。
产品选择
- optiPoint 500 entry (入门型)
您的话务量不大,但想过渡到数字电话?那么这款optiPoint 500 入门型是合适之选。 - optiPoint 500 economy (经济型)
您想要更多方便?optiPoint 500经济型正合适。一个可调节字母数字显示屏和12个功能键任由您支配。您可借助optiGuide直观方便的操作使用所有的功能。 - optiPoint 500 basic (基本型)
若您不仅要使用数字语音通信,还用利用话机进行数据传输,您应选择这款optiPoint 500基本型。您可以使用针对CTI应用的USB接口。另外还有附加的模块和适配器可供选择。 - optiPoint 500 standard (标准型)
您经常使用电话,具有较高的要求?optiPoint 500标准型是适合您的一款。您可以随心使用高语音质量的全双工免提功能。 - optiPoint 500 advance (增强型)
您的话务量很大,需要操作最简便的话机?那么您应该选择具有19个功能键的optiPoint 500增强型。这款针对最高通信要求设计的话机具备背光显示屏和耳机接口。可选模块为您提供更大的灵活度。
功能
optiPoint 500 entry(入门型)
· 共8个LED功能键
· 扬声器
· 2个控制键(+/-)
· 可壁挂
· 颜色:arctic, mangan
optiPoint 500 economy(经济型)
在optiPoint 500 entry(入门型)的功能上新增:
· 共12个LED功能键
· 可调节字母数字LCD显示屏,2行×24字符
· 3个对话键“yes(确认)”,“back(返回)”,“continue(继续)”用于互动式用户导航
optiPoint 500 basic(基本型)
在optiPoint 500 economy(经济型)的功能上新增:
· 集成USB 1.1接口
· 一个适配器端口
· 最多连接2个附加件
optiPoint 500 standard(标准型)
在optiPoint 500 basic(基本型)的功能上新增:
· 全双工免提,具回音抑制以适应不同环境要求
optiPoint 500 advance(增强型)
在optiPoint 500 standard(标准型)的功能上新增:
· 共19个LED功能键
· 集成耳机接口
· 两个附加模块和适配器的端口
优点
· 为客户节约成本
。optiPoint 500的集成USB接口将减少CTI应用程序的硬件成本
。通过optiGuide,操作更容易,从而降低用户培训成本
。optiPoint 500可用于所有HiPath系统平台,客户可使不同平台上的工作终端
· 提升客户工作流程
。TDM与IP工作终端可通过CorNet IP进行透明交互工作,用户可使用optiPoint 500上所有HiPath 系统功能
目标客户
· 所有客户层次 |