HiPath 3000
最新发布的HiPath 3000系统是目前为止我们所拥有的最好的产品,它是针对中小型企业通信需求而设计的融合通信平台。通过集成SIP(会话初始协议),HiPath 3000开创了用户通信无界限的新纪元。SIP使公司可以充分利用下一代运营商接口,从而大幅度降低呼叫的成本。
不论是在办公室、路途中还是在家办公,HiPath 3000使企业员工在任何地点都能保持联络。通过采用宽带连接来实现高效率的家庭办公和远程办公,企业减少了对移动网络的管理和依赖,同时使企业的团队可以在流程中开展协同并大幅度降低企业的通信成本。
HiPath 3000可以支持30到500名用户,还可以作为HiPath Wireless(西门子企业级无线局域网解决方案)的完美平台,提高工作团队的移动办公效率。尤其在企业网络内部,员工们希望无论身在何处,他们都能同样进行有效的通信。
企业移动办公不仅意味着取消网络布线,或者离开办公桌也能访问互联网并阅读电子邮件。HiPath Wireless 还 可实现集成的基于开放式移动办公通信解决方案的有效部署,优化企业流程、提高通信速度和工作效率。而HiPath 3000 是一个理想的平台,可凭借HiPath Wireless网络实现移动办公通信。
通过让客户通过现有系统来利用SIP和无线通信解决方案的优势,最新版本的HiPath 3000 成为我们开放式通信OpenPath丰富部署模式的一部分。
OpenPath使客户根据自身的进度需要采用明确的迁移战略向通信无界限迁移。这意味着客户可以根据自身的投资回报率要求来实现通信无界限的优势。最新发布的HiPath 3000 使企业可以在需要的时候实现企业所需的通信功能。
下载HiPath 3000简介彩页
下载PDF格式的HiPath 3000简介彩页
下载HiPath 3000客户利益彩页
下载PDF格式的HiPath 3000客户利益彩页
联系我们