|
神奇!
我们集成的统一通信解决方案套件现已发布。
无界限思想
注册获取最新信息。
注册获取最新信息。
800免费热线:
800 820 0656

HiPath 4000

创新的通信解决方案

您的员工是否在任何时间,任何地点都能使用各种形式的通信?您是否一直在尝试向客户提供最高级别的服务质量和可用性?

您需要HiPath 4000,一种西门子推出的创新、实时IP通信解决方案,该方案可实现企业语音和数据网络的无缝集成。

HiPath 4000是那些对安全性、灵活性和业务质量有极高要求的大中型企业和公司的理想选择。它使每位员工都可以方便快地使用统一的语音和数据通信。这是一种业内领先的解决方案,可通过优化企业流程来提高每位员工的工作效率。

更适合企业的需求

HiPath 4000将通信作为所有企业流程的核心环节:

·      一个无缝网络提供统一的用户体验

·      IT网络中无缝嵌入语音通信

·      能立即大幅度改善工作流程

·      提供高可靠性和故障保护

·      与大量终端用户应用完全兼容

·      高投资回报率、低总成本和平稳实施

·      使企业适应未来发展需求

不仅如此,采用HiPath 4000后,企业可以获得较高的雇员满意度和巨大的竞争优势。

可靠、灵活和有效的端到端解决方案

优势包括:

·      实时语音和数据通信

·      高质量的设备,提供操作简单的丰富用户体验

·      支持SIP,确保平稳迁移、集成方便和可靠的投资保护

·      实现最高安全性,防止黑客、病毒和故障

·      具有很高的灵活性和可扩展性,最多支持100,000名用户

·      更低的安装、集成和管理成本

·      支持未来的新功能。可根据需要升级

此外,我们可以向您提供代管业务,满足您从维护现有基础结构到到管理完全汇聚的解决方案的所有需要。

 

下载HiPath 4000简介彩页
下载
PDF格式的HiPath 4000 简介彩页

下载HiPath 4000技术描述
打包下载PDF格式的HiPath 4000 V5技术描述文档

联系我们
了解更多有关HiPath 4000 以及它如何帮助您的企业获益。