D
Open Minds
Registrieren Sie sich
für Open Minds und erhalten Sie die neuesten Informationen über Open Communications direkt per E-Mail.
Registrieren für Open Minds
+49 (0)69 2222 7846

HiPath MobileConnect

Mehr Mobilität für Ihr Unternehmen – mit Fixed Mobile Convenience

Ist Mobilität ein wichtiges Thema für Ihr Unternehmen? Wollten Sie nicht schon immer mit jedem Endgerät, über jedes Netzwerk und in jeder IT-Umgebung kommunizieren und zusammenarbeiten? Wenn ja, dann ist Fixed Mobile Convenience für Sie genau richtig. Und HiPath MobileConnect von Siemens Enterprise Communications die passende Lösung. Als zentraler Bestandteil von Open Communications ermöglicht Fixed Mobile Convenience eine wirklich nahtlose Ausweitung mobiler Kommunikationen auch über die Geschäftsräume Ihres Unternehmens hinaus.

Nutzen Sie ein einziges mobiles Endgerät in allen Netzen

HiPath MobileConnect ermöglicht in Verbindung mit dem gemeinsamen SIP PBX und Wireless Lan (WLAN) die Verwendung eines einzigen mobilen Endgeräts für die Kommunikation über lokales Wireless LAN (WLAN) als auch über die öffentlichen Mobilfunknetze.

Eine Nummer, eine Mailbox und nahtloses Roaming

Das gab es bisher noch nicht: Siemens Enterprise Communications ist der erste Anbieter eines End-to-End Fixed Mobile Convenience Portfolios für Unternehmen. Durch die Kombination von Funktionen wie „One Number“ und „One Mailbox“ wird transparentes Roaming in alle Netze und die Erweiterung der Kommunikation von Unternehmen in das Mobilfunknetz ermöglicht.

  • „One Number“-Service – Die PBX-Erweiterung wird für alle Telefonate (ein- und ausgehend) genutzt – Kunden und Kollegen benötigen so nur eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen
  • „One Mailbox“ – die PBX-Mailbox empfängt alle Nachrichten für Sie (sparen Sie so Mobilfunkkosten, da nicht mehr alle Funktionen benötigt werden) – und Nachrichten gehen nicht mehr verloren
  • „Roam in“ / „Roam out“ – Telefonate werden automatisch und nahtlos zwischen zwei Netzwerken (WLAN und Mobilfunknetz) verbunden – dadurch werden die Mobilfunkkosten erheblich reduziert

Steigern Sie Ihre Produktivität und reduzieren Sie gleichzeitig die Kosten

Mit HiPath Mobile Connect sind Anwender besser erreichbar und produktiver. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von niedrigeren Kosten und einer verbesserten Kontrolle über den Bereich der mobilen Kommunikation. Außerdem bietet HiPath MobileConnect Ihrem Unternehmen noch weitere wichtige Vorteile:

  • Reduzierung der Anzahl von Telefonnummern
  • Einfacherer Kontakt zu Kollegen und somit beschleunigt Entscheidungsprozesse
  • Umleitung von Mobilfunktelefonaten: So lange sich das Dual-Mode-Gerät in Reichweite des gemeinsamen WLANs des Unternehmens befindet, ist jedes Telefonat (egal ob ein- oder ausgehend) tatsächlich 'kostenfrei’. So lassen sich die Kosten für Mobilkommunikation spürbar senken – laut einer Studie von Frost & Sullivan trifft dies auf 15% bis 40% der Gespräche zu.
  • „Trunk“-Funktionalität für Ferngespräche – Ferngespräche, die von Mobilfunknetzen aus geführt werden, werden nun zum PBX weitergeleitet und profitieren dabei vom gemeinsamen „Trunk“
  • Verbesserte Reichweite innerhalb von Gebäuden – während Handygespräche im Inneren von Gebäuden häufig abbrechen – denken Sie an Aufzüge, Treppenhäuser, und Kellerräume – verringert der WLAN-Sendebereich durch die bessere Reichweite die Zahl unterbrochener Gespräche

Lösungen und Services für mehr Mobilität – von Siemens Enterprise Communications

Siemens Enterprise Communications weiß, wie wichtig Mobilität für Unternehmen heute ist. Mit HiPath MobileConnect bieten wir daher Lösungen und Services für eine sichere, flexibel skalierbare und zentral zu verwaltende unternehmensweite, mobile Kommunikation an. Dazu gehören erstklassige WLAN-Lösungen, Real Time IP Systeme, Clients, mobile Endgeräte sowie Services. Mit dieser einzigartigen Produktauswahl und unserer umfassenden Branchenkenntnis ermöglichen wir Ihnen eine bisher unerreichte Mobilität – innerhalb Ihres Unternehmens und auch darüber hinaus.

Download des Siemens Enterprise Communications White Papers für Enterprise-FMC (1.7 Mb)
Das 20-seitige White Paper „Alles über die Konvergenz von Festnetz und Mobilfunknetz in Unternehmen“ beschreibt die Schlüsselfaktoren sowie die zugrunde liegenden Technologien von Fixed Mobile Convenience für Unternehmen.

Download der Broschüre Enterprise Mobility Solutions (404 Kb)
Download eines PDFs der Broschüre „Enterprise Mobility Solutions“

Download der Broschüre HiPath MobileConnect Datasheet (1100 Kb)

Kontakt
Mehr Informationen über HiPath MobileConnect und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann