Entdecken Sie den OpenScape UC Server, die offene Software-Plattform für die einzige vollständige und integrierte Unified Communications Lösung – chon jetzt verfügbar.
Open Minds
Registrieren Sie sich
für Open Minds und erhalten Sie die neuesten Informationen über Open Communications direkt per E-Mail.
Registrieren für Open Minds
+49 (0)69 2222 7846

OpenScape Unified Communications (UC) Server

Eine raffinierte Kommunikationslösung

Siemens Enterprise Communications hat eine innovative Unified Communications Software Plattform auf den Markt gebracht: den OpenScape Unified Communications (UC) Server. Der OpenScape UC Server ist eine Revolution im Kommunikationsdesign, der die Barrieren zwischen den traditionell separaten Sprach-, Video- und Datensystemen beseitigt und so eine umfassende Suite an UC-Anwendungen ermöglicht. Diese Suite wird zunächst bestmögliche Sprachkommunikation für Unternehmen mit einer Skalierbarkeit der Carrier-Klasse und Verlässlichkeit, IP Least Cost Routing, Videokonferenzen und rollenbasierten UC-Anwendungen verbinden.

Die OpenScape UC Server Software ist die Grundlage für die neue OpenScape Unified Communications Suite. Der OpenScape UC Server ermöglicht die Bereitstellung von Präsenzfunktionen, Administration, Session Control und anderen gemeinsamen Services innerhalb des gesamten OpenScape UC Suite Anwendungsportfolios.

Wie kann mein Unternehmen davon profitieren?

Die Vereinigung der gesamten Kommunikation in einer Suite stellt einen wichtigen strategischen Schritt dar, um schneller auf Kundenanfragen reagieren zu können und um die Flexibilität Ihres Unternehmens zu erhöhen. Die „On-Demand“-Verbindung zu Personen und Informationen beschleunigt die Entscheidungsfindung, reduziert Verzögerungen in Prozessen und optimiert den effektiven Austausch von Ideen. Und flexibles Arbeiten erhöht letztendlich auch die Produktivität.

Das Geniale an unserer Lösung ist die einfache Integration in Ihr Unternehmen, da der OpenScape UC Server in jeder existierenden IT- oder Telefonie-Infrastruktur eingesetzt werden kann. Das schließt sowohl IP-Telefonie als auch herkömmliche PBX-Anlagen ein – und zwar von Siemens Enterprise Communications genauso wie von anderen Anbietern. Die Installation ist einfach und kostengünstig und beinhaltet praxisnahe Optionen, ohne dabei teuere oder komplexe proprietäre Technologien anhäufen zu müssen.

Modulares Wachstum – wie Sie es wünschen

Der Aufbau des OpenScape UC Servers ermöglicht einfache Erweiterung und einen an das Wachstum Ihres Unternehmens angepassten Ausbau. Neue modulare Einsatzmöglichkeiten können mit der Aktivierung der gewünschten Lizenzschlüssel auf User-by-User-Basis eingerichtet werden. Dabei wird die OpenScape UC Suite Applikationsfamilie in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Der OpenScape UC Server wurde gemäß der Open Communications Strategie von Siemens Enterprise Communications als offene, SIP-basierte Software IT-Kommunikationslösung entwickelt. Damit entsteht eine Grundlage für UC-Anwendungen mit gemeinsamen Web-Service-Komponenten, die die OpenSOA Architektur von Siemens Enterprise Communications wirksam einsetzen.

Sie brauchen Ihre Infrastruktur nicht zu wechseln

Sie benutzen bereits HiPath 8000 und HiPath OpenExchange? Diese Anwendungen wurden überarbeitet und bieten nun Sprachkommunikation für Unternehmen und Least Cost Routing grundsätzlich auf Basis des OpenScape UC Servers. Alle OpenScape UC Suite Anwendungen lassen sich einfach in jedes bereits verwendete System integrieren. Das gilt auch für Infrastrukturen anderer Anbieter und komplementäre Angebote wie IBM Sametime und den Microsoft Office Communication Server.

Der OpenScape UC Server eignet sich für Unternehmen mit mehr als 1.000 Nutzern und wird in drei Versionen erhältlich sein. Die Medium Edition (ME) Konfiguration ist eine Single-Server-Lösung mit optionaler Redundanz für bis zu 1.000 Nutzer. Größere Unternehmen entscheiden sich für die Large Edition (LE) – eine Multi-Server-Konfiguration für bis zu 100.000 Nutzer. Dabei erhalten bis zu 20.000 die volle UC-Funktionalität, während bis zu 100.000 Nutzer auf die Grundfunktionen zugreifen können. Die Hosted Edition (HE) beinhaltet zusätzliche Anwendungskomponenten, um die speziellen Anforderungen der Service Provider und Hosting Anbieter zu unterstützen.

„Mit der Einführung des OpenScape Unified Communcations Servers haben wir einen Meilenstein im Übergang vom traditionellen VoIP Hersteller zu einem global tätigen Software- und Serviceunternehmen erreicht – perfekt angepasst an die Herausforderungen einer neuen Ära im Markt für Enterprise Communications Lösungen. Um es auf einen Nenner zu bringen: Der OpenScape UC Server ist die einfachste, erschwinglichste und flexibelste Art, das gesamte Spektrum von UC in eine existierende Telefonie- und IT-Umgebung einzubinden.“

Eve Aretakis, CEO, Siemens Communications, Inc. 

Kontaktieren Sie uns
Erfahren Sie mehr über die neue OpenScape UC Suite Applikationen und darüber, wie auch Ihr Unternehmen davon profitieren kann.