OpenScape Video – eine ganz neue Lösung im Sektor HD-Videokonferenzen
In unserer modernen Geschäftswelt gehören Videokonferenzen die Zukunft. OpenScape Video von Siemens Enterprise Communications ist die erste Unified Videokonferenzlösung komplett aus einer Hand. HD SIP-basiert und mit echter hochauflösender Videoqualität ist sie besonders kostengünstig für große Unternehmen. Gemeinsam mit OpenScape Unified Communications Server integriert diese Lösung HD-Video, Desktop-PC-Video, Sprache und Präsenzfunktion in einer einheitlichen, leistungsstarken Kommunikationsinfrastruktur. Als integraler Bestandteil von Unified Communications bietet OpenScape Video Unternehmen ein enormes Potenzial, die Zusammenarbeit zu verbessern sowie gleichzeitig die Reisekosten und die mit Reisen verbundenen CO2-Emissionen zu verringern.
High Definition bzw. HD steht für eine Videoauflösung von 1280 x 720 Pixeln mit 30 Bildern pro Sekunde. Damit wird jeder Konferenzteilnehmer in den richtigen Proportionen dargestellt und zudem der Eindruck verstärkt, dass sich alle Teilnehmer im selben Meeting befinden, ganz gleich wo sie sich tatsächlich aufhalten. Gemeinsam mit HD-Video wurde das PUC (Steuerwerk für periphere Einheiten) für Konferenztelefone und Mikrofone mit HD-Audio entwickelt. Der echofreie, kristallklare Ton vermittelt den Teilnehmern das Gefühl, tatsächlich mitten in einer Konferenz zu sitzen.
Unified Videokonferenzen nutzen allen
Viele Unternehmen haben Mitarbeiter in einer Vielzahl von Standorten in aller Welt. Damit verbunden sind zahlreiche Herausforderungen in punkto Effektivität der Zusammenarbeit und der daraus folgenden Produktivität. Zu den derzeit wichtigsten Arten der Kommunikation gehören Telefonkonferenzen, E-Mails sowie Geschäftsreisen. Im Zuge der wachsenden Bedeutung des Umweltschutzes sind Unternehmen jedoch immer stärker gefordert, die CO2-Emissionen zu verringern. Denn auch Kunden interessieren sich mehr und mehr dafür, wie umweltverträglich die Geschäftsaktivitäten bzw. Herstellungsverfahren ihrer Geschäftspartner sind. Dieses Thema betrifft neben umweltpolitischen auch wirtschaftliche Aspekte, da viele Unternehmen ihre Geschäftsreisen um über 20 % verringern wollen, um Kosten zu senken. Zudem reichen durch den globalisierten Wettbewerb und die stetig zu optimierenden Entscheidungsprozesse oftmals die herkömmlichen Methoden der Zusammenarbeit nicht mehr aus. Die intelligente Antwort auf all diese Anforderungen: OpenScape Video.
Das OpenScape Video Portfolio von Siemens Enterprise Communications umfasst vier verschiedene, vollständig integrierte Angebote:
- VHD 600 – beinhaltet eine hochauflösende Kamera, ein Konferenztelefon mit Ton in CD-Qualität und einen Codec, der bei einer Videokonferenz bis zu 6 Sites überbrücken kann. Anrufe werden durch zwei Monitore und zwei Kameras unterstützt. Damit kann auf einem Monitor eine Präsentation gezeigt werden, während die Teilnehmer des Meetings auf dem zweiten Monitor sichtbar bleiben.
- VHD 400 – beinhaltet die Komponenten von VHD 600, hierbei werden aber bis zu 4 Sites überbrückt.
- VHD 100 – die Punkt-zu-Punkt-Einzellösung (Kamera, Mikrofon und Codec) ermöglicht Eins-zu-Eins-Anrufe und die Teilnahme eines Benutzers an einer Konferenz, deren Hosting durch VHD 400 oder VHD 600 bzw. eine andere Videoschnittstelle erfolgt.
Und zusätzlich:
- OpenScape UC Application Desktop Client – ein SIP-basierter Soft-Client, der Audio- und Videoanrufe, Buddy Lists, Präsenz und IM (Instant Messaging) unterstützt.
Kontaktieren Sie uns
Informieren Sie sich darüber, wie auch Ihr Unternehmen von OpenScape Video profitieren kann.