Plataformas para Empresas
Siemens tiene toda una gama de plataformas de comunicaciones para empresas de todos los tamaños
Con su estrategia de Open Communications, Siemens le puede ayudar a afrontar muchos de los desafíos con los que se encuentra una empresa en la actualidad, y beneficiarse del cambio en la manera de afrontarlos. Disponemos de una completa gama de plataformas de comunicaciones para cubrir las necesidades de cualquier empresa en todo el mundo. Soluciones completas que ofrecen un rápido retorno de la inversión, un coste total de propiedad bajo y despliegue libre de problemas.
¿Cual es la plataforma para usted?
Si su caso es el de una gran organización, eche un vistazo a HiPath 8000. Nuestro buque insignia de las plataformas, ofreciendo a las grandes empresas la fiabilidad de una solución para operadores, con todas las funciones y prestaciones de un sistema de comunicaciones diseñado para la empresa. Escalable hasta 100.000 usuarios con un nivel de seguridad del 99,999%.
Para organizaciones grandes y de tamaño medio, ofrecemos el sistema HiPath 4000. Una solución de vanguardia, que ofrece un acceso rápido y sencillo a las comunicaciones de voz y datos a través de redes IP.
Y para las pequeñas empresas tenemos HiPath 2000. Una de nuestras plataformas clave que utilizando su infraestructura existente de TI permite hasta a 30 empleados un acceso rápido y sencillo a comunicaciones de voz y datos vía IP. Y por supuesto con un sistema de acceso a través de VPN y encriptación para permitir un acceso a la red de su empresa totalmente seguro.
Contacte con nosotros
Conozca más acerca de nuestras Plataformas para Empresas y de domo pueden beneficiar a su empresa.