Unified Communications
Altri vantaggi dalla combinazione dei diversi metodi di comunicazione
Siemens Enterprise Communications utilizza il termine comunicazioni unificate per definire il concetto centrale delle Open Communications. Il motivo è semplice. Il tempo impiegato dai collaboratori per completare i processi di lavoro può avere una grande influenza sulla redditività. Siemens Enterprise Communications porta le comunicazioni unificate a un livello superiore. Consentendo l’integrazione multimediale delle applicazioni di comunicazione unificate come OpenScape nelle applicazioni IT utilizzate quotidianamente dai collaboratori.
Il miglioramento significativo dei metodi di interazione fra le singole persone, i gruppi e le aziende può determinare anche miglioramenti notevoli nell’efficienza, quindi nelle prestazioni.
Il cellulare, un ottimo esempio
Telefonare, fotografare, riprodurre file mp3 e accedere a Internet: oggi tutto questo è possibile con un solo telefono cellulare. Pensate se l’accesso ai metodi di comunicazione in azienda fosse altrettanto comodo. Siemens Enterprise Communications è in grado di integrare facilmente una serie di soluzioni nei sistemi esistenti. Questa combinazione fornisce un ambiente di comunicazione poliedrico che offre:
- Voice over IP (VoIP)
- conferenze audio e Web
- Voicemail, messaggistica unificata e messaggistica istantanea (IM, Instant Messaging)
Il concentrarsi su un concetto aperto ci ha consentito di offrire soluzioni di comunicazione unificata praticamente senza concorrenti, che possono soddisfare le vostre esigenze per maturità, profondità e fattibilità dell’integrazione nelle applicazioni e nei processi aziendali standard e personalizzati. L’istituto di ricerche di mercato Gartner ha inserito questo approccio nei segmenti leader del proprio Magic Quadrant per le comunicazioni integrate. Inoltre le nostre premiate soluzioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti da organizzazioni in pubblicazioni del settore e degli analisti, fra i quali anche Frost & Sullivan e Forrester Research.
Contattateci
per ulteriori informazioni sulle Open Unified Communications e su come la vostra azienda può avvantaggiarsi di questo concetto.