Soluzioni Command & Control
Nei periodi in cui il rischio aumenta la sicurezza pubblica torna fortemente al centro dell’attenzione, iniziando dalle aziende che devono proteggere le proprie sedi industriali, fino alle organizzazioni che proteggono le linee di trasporto o che devono reagire rapidamente in caso di incidenti. Una gestione efficace degli incidenti è decisiva e le organizzazioni devono essere in grado di reagire a un incidente il più rapidamente possibile e di prepararsi a rispondere a numerose minacce.
Da Command & Control Center è possibile gestire i casi più diversi, dagli inconvenienti quotidiani alla più grandi catastrofi. Già quando riceve la prima chiamata per un caso di incidente, un servizio di emergenza o un’organizzazione privata, i responsabili dovrebbero reagire, in tutti i casi e in modo affidabile, nel modo migliore possibile, più rapido e con la massima coordinazione.
Rischio ridotto. Prontezza migliorata e reazione più rapida grazie alle comunicazioni senza soluzione di continuità
La soluzione Command Control Center di Siemens Enterprise Communications offre un concetto di alta efficienza per tutti gli scenari di emergenza. Le nostre soluzioni integrate utilizzano le più recenti tecnologie di Open Communications basate su IP, per l’implementazione e per predisporre funzioni semplificate e affidabili.
Siemens Enterprise Communications si affida a un’ampia gamma di elementi applicativi che si possono introdurre perfettamente nell’infrastruttura esistente delle organizzazioni e delle aziende.
- Computer Aided Dispatch (CAD, trasmissione supportata da computer)
- Dispatch and Media Management (gestione trasmissione e supporti)
- Geographic Information Management (gestione informazioni geografiche)
- Comunicazione (voce, dati, radio)
Prestazioni migliorate
Le soluzioni Command Control Center di Siemens Enterprise Communications sono perfettamente adattabili a qualsiasi esigenza, per migliorare le prestazioni delle organizzazioni. In stretta collaborazione con i nostri clienti sviluppiamo quindi soluzioni personalizzate che consentono di ottimizzare risultati e flussi di lavoro.
- Riduzione del tempo di reazione; grazie alle nostre soluzioni integrate abbiamo ridotto fino al 60% i tempi di reazione dei clienti esistenti
- Miglioramento del massimo utilizzo delle risorse; grazie al nostro know-how nell’informazione e nella comunicazione siamo in grado di aumentare la produttività, ottimizzando nel contempo la collaborazione fra le persone e la coordinazione fra le organizzazioni
- Migliore prontezza e affidabilità; grazie alle nostro know-how di consulenza siamo in grado di ottimizzare i processi e garantire le prestazioni delle organizzazioni
- Riduzione della complessità; Siemens Enterprise Communications gestisce il flusso di lavoro e l’integrazione del sistema nel complesso, per offrire un’esperienza utente ottimale ai vostri clienti
- Massime capacità; solo con un partner esperto è possibile concentrare al meglio le risorse sullo sviluppo di una soluzione
- Rispetto delle normative e riduzione del TCO (Total Cost of Ownership); conformità agli standard aperti e utilizzo di componenti standard
Grande esperienza nella predisposizione di soluzioni integrate Command & Control
Siemens Enterprise Communications dispone di una lunga esperienza nella predisposizione di soluzioni di sicurezza end-to-end per il settore pubblico e privato:
- Competenze riconosciute in tutto il mondo; i nostri esperti del settore realizzano per voi un’ottimizzazione della rete e riducono i rischi di implementazione
- Buona preparazione; il successo dei nostri clienti è anche il nostro. Grazie alla consulenza siamo in grado di identificare la soluzione giusta
- Ampia gamma di soluzioni basate su standard che utilizzano lo stesso processo di gestione della sicurezza: analisi della situazione, individuazione della scelta, controllo e monitoraggio
Contattateci
per ulteriori informazioni sulle soluzioni Command & Control e per sapere come la vostra azienda potrebbe trarne vantaggio