Sistemi di comunicazione
Siemens Enterprise Communications è in grado di offrire sistemi di comunicazione alle imprese di tutte le dimensioni
Grazie alle Open Communications Siemens Enterprise Communications può fornirvi gli strumenti per affrontare le sfide della moderna realtà del business e, allo stesso tempo, consentirvi di approfittare dei cambiamenti delle vostre abitudini lavorative. Possiamo offrire una vasta gamma di sistemi di comunicazione pronti per il futuro per tutte le aziende e i luoghi di lavoro, ovunque nel mondo. Le nostre soluzioni end-to-end si distinguono grazie a un elevato ritorno sull’investimento (ROI), bassi costi di esercizio e conversione intuitiva.
Quale piattaforma è ideale per voi?
Per le grandi aziende è disponibile HiPath 8000, il nostro modello top della gamma nei sistemi di comunicazione. Questo sistema offre alle grandi aziende l’affidabilità di una soluzione di classe Carrier con tutte le caratteristiche e le funzioni di un sistema di comunicazione tipico per le grandi imprese. Il sistema è scalabile fino a 100.000 utenti è presenta una disponibilità del 99,999 %.
I vostri collaboratori utilizzano tutte le forme di comunicazione? Sempre e ovunque? Siete sempre impegnati a offrire ai vostri clienti la massima qualità del servizio e una raggiungibilità senza confronti? La soluzione giusta è HiPath 4000: il sistema di comunicazione IP in tempo reale innovativo di Siemens che consente di unificare senza problemi le reti voce e dati. Si tratta della soluzione ideale per le medie/grandi aziende, anche multinazionali, che offre il miglior valore per sicurezza, flessibilità e prestazioni di servizi.
Grazie alla scalabilità da 30 fino a 500 utenti, HiPath 3000 è la nostra offerta ideale per le medie aziende. Grazie all’integrazione di SIP (Session Initiation Protocol), la versione più aggiornata della piattaforma di comunicazione convergente offre, per la prima volta agli utenti di piattaforme di questo tipo, il passaggio alle Open Communications. Contemporaneamente HiPath 3000 rappresenta la piattaforma ideale per le comunicazioni voce su rete wireless HiPath.
Alle aziende più piccole possiamo offrire HiPath 2000, uno dei nostri prodotti più importanti. Basandosi sull’infrastruttura IT disponibile, consente l’accesso IP rapido e senza problemi alle comunicazioni in tempo reale voce e dati a un massimo di 30 collaboratori. La VPN e la crittografia sono impostazioni predefinite, pertanto l’accesso alla rete aziendale rimane protetto.
Contattateci,
per ulteriori informazioni sui nostri sistemi di comunicazione e per scoprire come la vostra azienda potrebbe utilizzarli.