HiPath 2000
Costruito sulla base dell’infrastruttura esistente
La vostra azienda non potrebbe funzionare senza telefono e Internet? Siete sempre impegnati a offrire ai clienti un servizio ottimale e, allo stesso tempo, a controllare collaboratori e fornitori? A causa di ritardi nelle decisioni perdete costantemente tempo e denaro?
L’ideale per voi è HiPath 2000, la nuova soluzione di comunicazione IP di Siemens Enterprise Communications. Questa soluzione consente di utilizzare l’infrastruttura IT disponibile per le comunicazioni voce in tempo reale, tutto con un solo sistema.
HiPath 2000 è ottimo per le piccole aziende con fino a 30 utenti o per le filiali delle aziende più grandi. Il sistema offre a tutti gli utenti un accesso rapido e senza problemi alla comunicazione voce e dati in tempo reale, tutto mediante la vostra infrastruttura IT esistente. Una soluzione guida che ottimizza i vostri processi aziendali aumentando efficienza e produttività generali.
Il meglio per il business
HiPath 2000 pone le comunicazioni al centro di tutti i vostri processi aziendali:
- Accesso più rapido e senza problemi a una comunicazione IP unificata per dati e voce
- Grande qualità voce, integrata nella rete IT
- Ideale per le postazioni di lavoro mobili, il telelavoro o l’ufficio virtuale
- Miglioramento significativo e immediato dei flussi di lavoro
- VPN e crittografia per un accesso protetto alla rete aziendale
- Riduzione dei costi grazie al minore impegno per la configurazione e la manutenzione
- ROI elevato, bassi costi di esercizio e conversione senza problemi.
Grazie a una telefonia al top della gamma, HiPath 2000 è l’unica soluzione di comunicazione ragionevole per le piccole aziende. Un ulteriore vantaggio: la possibilità di collegarsi ai servizi a bada larga degli operatori di rete consente di ridurre drasticamente i costi telefonici e di connessione, con un risparmio notevole per l’azienda!
Una soluzione end-to-end che si distingue per affidabilità, flessibilità e convenienza
HiPath 2000 è un sistema di comunicazione IP puro per le piccole aziende con un’infrastruttura IT efficiente. Una soluzione che riunisce in un semplice sistema di comunicazione la telefonia, l’accesso a Internet e la rete.
I vantaggi più importanti di HiPath 2000:
- Comunicazione voce e dati in tempo reale per massimo 30 collaboratori
- Terminali di alta qualità, intuitivi
- Router, gateway e firewall integrati per la sicurezza
- Protezione massima da hacker, virus e guasti
- Possibilità di connessione a un carrier SIP, per una conveniente telefonia tramite Internet
- Ampliamento flessibile tramite le licenze utente
- Costi di introduzione, installazione e manutenzione ridotti
- Supporto per servizi avanzati e semplice adeguamento alle esigenze che cambiano
Inoltre possiamo offrirvi una serie di Managed Service. Questi variano dalla cura della vostra infrastruttura esistente fino alla gestione di una soluzione convergente completa.
Scaricate un file PDF della brochure su HiPath 2000
Contattateci,
per ulteriori dettagli su HiPath 2000 e per scoprire come può essere utilizzato nella vostra azienda.