Credenziali
Siamo il fornitore leader nel mercato della telefonia mondiale. Queste le ragioni
Open Minds
Registratevi per tenervi aggiornati.
Registratevi per Open Minds
+39.02.24373325

HiPath 8000

Comunicazioni senza confini, oggi e in futuro

L’integrazione di voce e dati in una soluzione senza discontinuità sulla base dei prodotti di convergenza IP offre innumerevoli vantaggi nell’ambiente economico di oggi. È oggi questo è molto più importante di prima. Grazie ad HiPath 8000, Siemens Enterprise Communications è in grado di riunire l’intera affidabilità di una soluzione di classe carrier con le caratteristiche e le funzioni di un sistema di comunicazione aziendale.

HiPath 8000 è la soluzione ideale per le grandi aziende alla ricerca di una soluzione business globale, ma anche per le multinazionali e per le aziende strutturate in campus o con più sedi decentrate, che sono connesse tramite una rete di comunicazione. Il prodotto trasforma in realtà il nostro concetto LifeWorks; integra le reti nazionali, dell’azienda e del carrier nonché quelle cablate e quelle senza fili. In questo modo si crea un unico dominio, che supera i confini delle moderne tecnologie e rende pienamente reali le Open Communications.

Con HiPath 8000 l’azienda può migliorare i processi operativi, razionalizzare le informazioni e accelerare i processi decisionali. E assicurarsi di conseguenza un vantaggio sulla concorrenza, oggi molto prezioso.

Il meglio per il business

HiPath 8000 pone le comunicazioni al centro di tutti i vostri processi aziendali:

  • Una rete aziendale priva di discontinuità, che offre all’utente un’esperienza complessiva
  • Introduzione senza problemi della comunicazione voce nelle applicazioni business
  • Miglioramento significativo e immediato dei flussi di lavoro
  • Grandi vantaggi poiché l’investimento risulta positivo per tutti gli utenti, in qualsiasi parte del mondo
  • Predisposizione di soluzioni innovative per utenti selezionati o nell’intera azienda
  • Ottimizzazione di gestione e supporto grazie a una progettazione centralizzata
  • Utilizzo efficiente di tutte le risorse generalmente accessibili

Prima di tutto però HiPath 8000 vi consente di definire i terminali, i client e l’esperienza dell’utente che risultano maggiormente adeguati all’azienda, sempre considerando la protezione degli investimenti e l’aumento della produttività degli utenti.

Una soluzione end-to-end che si distingue per affidabilità, flessibilità e convenienza

HiPath 8000 è un sistema IP in tempo reale per grandi aziende con un’infrastruttura di rete IP. Una soluzione che garantisce una comunicazione senza confini oggi e in futuro.

I vantaggi più importanti di HiPath 8000:

  • Tecnologia nativa con standard aperti, per la protezione dell’investimento nell’infrastruttura esistente
  • Tolleranza errori (fail-safe) leader sul mercato e affidabilità di livello carrier con una protezione da guasti del 99,999 %
  • Supporto di client e applicazioni SIP, nonché di altri protocolli correnti
  • Miglioramento del posto di lavoro, con accesso a numerosissime postazioni e applicazioni
  • Elevata flessibilità, scalabile fino a 100.000 utenti
  • La strategia di migrazione in fasi garantisce la protezione dell’investimento
  • Supporto per servizi avanzati e semplice adeguamento alle esigenze che cambiano

Inoltre possiamo offrirvi una serie di Managed Service. Questi variano dalla cura della vostra infrastruttura esistente fino alla gestione di una soluzione convergente completa.

Scaricate un PDF della brochure su HiPath 8000

Contattateci,
per ulteriori dettagli su HiPath 8000 e per scoprire come può essere utilizzato nella vostra azienda.