|
Open Minds
Registratevi per tenervi aggiornati
Registratevi per Open Minds
+39.02.24373325

HiPath MobileConnect

Maggiore mobilità per l’azienda, grazie alla Fixed Mobile Convenience

La mobilità è importante per la vostra azienda? Non desiderate già comunicare e collaborare con qualsiasi terminale, su qualsiasi rete e in qualsiasi ambiente IT? Se la risposta è sì, Fixed Mobile Convenience è l’ideale per voi. E HiPath MobileConnect di Siemens Enterprise Communications è la soluzione adatta. Come parte centrale delle Open Communications, Fixed Mobile Convenience consente di espandere senza problemi le comunicazioni mobili anche al di fuori dei locali dell’azienda.

Utilizzo di un solo terminale mobile su tutte le reti

HiPath MobileConnect consente, in collegamento con il PABX SIP e la WLAN comune, di utilizzare un solo terminale mobile per la comunicazione tramite WLAN locale nonché tramite la rete di telefonia mobile pubblica.

Un numero, una mailbox e un roaming senza problemi

Finora non era possibile: Siemens Enterprise Communications è il primo fornitore di un portfolio di Fixed Mobile Convenience end-to-end per aziende. Grazie alla combinazione di funzioni come “One Number” e “One Mailbox” consente il roaming trasparente in tutte le reti e l’espansione delle comunicazioni aziendali sulla rete di telefonia mobile.

  • Il servizio “One Number”; L’estensione del PABX viene utilizzata per tutte le telefonate (in entrata e in uscita), pertanto i clienti e i colleghi necessitano di un solo numero per raggiungere la persona desiderata.
  • “One Mailbox”; La mailbox del PABX riceve tutti i messaggi per l’utente (con un risparmio dei costi di telefonia mobile, che non è più necessaria per tutte le funzioni) e si è sicuri di non perdere alcun messaggio.
  • “Roam in”/ “Roam out”; Le telefonate vengono connesse senza problemi e automaticamente fra due reti (WLAN e telefonia mobile), pertanto i costi della telefonia mobile si riducono notevolmente.

Aumento della produttività e contemporanea riduzione dei costi

Con HiPath Mobile Connect gli utenti risultano più raggiungibili e produttivi. Allo stesso tempo le aziende possono avvantaggiarsi dei costi inferiori e del miglior controllo nel settore delle comunicazioni mobili. Inoltre HiPath MobileConnect offre all’azienda altri importanti vantaggi:

  • Riduzione della quantità di numeri telefonici
  • Contatto più semplice con i colleghi e, di conseguenza, processi decisionali accelerati
  • Inoltro di telefonate da rete mobile: finché il dispositivo Dual-Mode si trova all’interno della copertura della WLAN aziendale, tutte le telefonate (in entrata e in uscita) sono realmente “gratuite”. In questo modo i costi della comunicazione mobile si riducono notevolmente: in base a uno studio di Frost & Sullivan questo aspetto interessa dal 15 al 40% delle conversazioni.
  • Funzionalità “Trunk” per le chiamate interurbane e internazionali: le chiamate interurbane e internazionali effettuate su rete mobile vengono ora inoltrate tramite il PABX e sfruttano quindi lo stesso “Trunk”.
  • Migliore raggiungibilità all’interno degli edifici: mentre le conversazioni tramite cellulare spesso si interrompono all’interno degli edifici, basti pensare agli ascensori, ai vani scale e alle cantine, l’utilizzo della WLAN riduce il numero di conversazioni interrotte.

Soluzioni e servizi per una mobilità superiore da Siemens Enterprise Communications

Siemens Enterprise Communications conosce l’importanza della mobilità per le aziende oggi. Con HiPath MobileConnect offriamo soluzioni e servizi per una comunicazione mobile sicura, liberamente scalabile e a gestione centralizzata in tutta l’azienda. HiPath Mobile Connect comprende soluzioni WLAN, sistemi IP in tempo reale, Client, terminali mobili e servizi senza confronti. Con questa esclusiva scelta di prodotti e le nostre vaste competenze nel settore possiamo offrirvi una mobilità senza precedenti, all’interno dell’azienda e non solo.

Scaricare il White Paper di Siemens Enterprise Communications sull'Enterprise FMC (1,7 MB)
Il White Paper “Tutto sulla convergenza delle reti fissa e mobile nelle aziende” descrive i fattori principali nonché le tecnologie alla base della Fixed Mobile Convenience per le aziende.

Scaricare la brochure Enterprise Mobility Solutions (404 Kb)
Scaricate un PDF della brochure “Enterprise Mobility Solutions”

Scaricare la brochure della scheda tecnica di HiPath MobileConnect (1100 Kb)

Contatti
Per ulteriori informazioni su HiPath MobileConnect e per sapere come la vostra azienda potrebbe trarne vantaggio