Credenziali
Siamo il fornitore leader nel mercato della telefonia mondiale. Queste le ragioni
Open Minds
Registratevi per tenervi aggiornati.
Registratevi per Open Minds
+39.02.24373325

Soluzioni per la sicurezza

Sicurezza e flessibilità superiori per le aziende

Una delle più grandi sfide che le aziende devono affrontare oggi è garantire un funzionamento senza inconvenienti. A questo riguardo la sicurezza ricopre un ruolo fondamentale nelle protezione dei dati e dei servizi di comunicazione da accessi e utilizzo non autorizzati. Per le aziende che desiderano potenziare l’efficienza con soluzioni avanzate e innovative, la sicurezza significa anche rafforzare e ottimizzare i processi aziendali. Dalla possibilità di rendere sicuro il lavorare da casa fino alla protezione di identità e dati dei clienti e dei partner commerciali in un’economia virtuale.

Il numero crescente di minacce interne ed esterne porta sempre maggiormente al centro dell’interesse delle aziende il tema della sicurezza. Una ricerca recente del Ministero del commercio e dell’industria britannico rivela che l’87% delle grandi aziende ha dovuto constatare attacchi alla sicurezza negli ultimi 12 mesi. In questi casi le aziende devono essere preparate al meglio per garantire il proseguimento delle attività anche quando si evidenzia una falla nella sicurezza.

Sicurezza per le aziende di successo

Siemens Enterprise Communications è uno dei fornitori leader di speciali servizi e soluzioni per la gestione delle identità (Identity Management) e per infrastrutture di comunicazione e IT protette. Le nostre soluzioni per le identità e la sicurezza non solo proteggono l’azienda ma aprono anche nuove opportunità di business:

  • Miglioramento dell’affidabilità dei processi aziendali
  • Rispetto delle norme
  • Aumento di produttività ed efficienza

Un’offerta unitaria per ottimizzare la sicurezza che si ripaga

Siemens Enterprise Communications è il partner ideale per la vostra azienda: dalla definizione delle linee guida e delle strategie, attraverso le creazione della consapevolezza del rischio fino alla predisposizione di soluzioni end-to-end complete, siamo al vostro fianco per riconoscere e gestire i rischi IT e quelli legati all’attività. Collaboriamo con i principali fornitori di tecnologie di rete e di sicurezza e forniamo consigli obiettivi per soluzioni con tecnologie di comunicazione e informazione indipendentemente dall’ambiente. Le nostre soluzioni si basano su standard aperti e sono concepite per l’introduzione ottimale nel budget aziendale per tecnologie e sicurezza.

  • Riduzione dei costi di esercizio e massimo ROI per i budget destinati alla sicurezza
  • Sviluppo di una strategia semplice da implementare
  • Garanzia di un’implementazione senza problemi

Scegliete il partner giusto

La fiducia è la base dei nostri ottimi rapporti con i clienti. Un percorso unitario di avvicinamento al tema della sicurezza rafforza le nostre soluzioni di Open Communications. I nostri tecnici sono conosciuti per lo sviluppo di soluzioni innovative che allo stesso tempo risultano personalizzate e convenienti. Nei centri di competenza globali offriamo ai nostri consulenti opportunità di formazione e scambio continue per il costante ampliamento del know-how e il miglioramento della qualità del servizio. Lavoriamo a stretto contatto con tutti i nostri clienti per poter soddisfare al meglio le loro esigenze attuali e future.

  • Mettiamo a disposizione oltre 15 anni di esperienza e più di 350 tecnici in tutto il mondo per il settore della sicurezza
  • Aumentiamo l’utilizzo per le aziende
  • Siamo coinvolti in modo autorevole nella definizione degli standard di sicurezza futuri

Contattateci
per ulteriori informazioni sulle soluzioni di sicurezza e per sapere come la vostra azienda potrebbe trarne vantaggio