Telekomunikacioni sistemi
Siemens Enterprise Communications nudi komunikacione sisteme za preduzeća svih veličina
Naoružajte se za izazove modernog poslovnog sveta pomoću naših Open Communications rešenja. Vaša profitabilnost nam je na prvom mestu i stoga je ekonomičnost glavni argument kad su HiPath komunikacione platforme u pitanju. Smanjenje troškova mreže, na primer kod preduzeća lociranih na više lokacija, samo je jedan od zadataka da bismo ostvarili naš i Vaš cilj: brz povraćaj investicija (Return on Investment).
Koje rešenje zadovoljava potrebe Vašeg preduzeća?
HiPath 8000 je IP-Overlay mreža bazirana na SIP-protokolu s najvišim kapacitetima za velika preduzeća i servis provajdere. Integriše se u postojeću IT- infrastrukturu i omogućava konvergenciju podataka i multimedijalnih aplikacija. Komunikacioni sistem HiPath 8000 funkcioniše na pouzdanim standardnim IT-serverima i skalabilan je do 100.000 korisnika po sistemu, a u mreži čak neograničeno. Automatski nadzor mreže obezbeđuje konstantan kvalitet usluge.
Komunikaciona platforma HiPath 4000 predstavlja IT switch za srednja i velika preduzeća. HiPath 4000 od verzije 3.0 podržava SIP-protokol (Session Initiated Protocol) koji omogućava migraciju sa IP protokola na SIP, jednostavnu integraciju i sigurnu zaštitu investicije. Ovako koncipirana platforma pruža raznovrsnost aplikacija, modularnost i redundantnost. HiPath 4000 je skalabilna i fleksibilna platforma, pa se može proširiti kako po linijama ka Telekomu, tako i po lokalima i na ovaj način se prilagoditi i prekonfigurisati u skladu s potrebama svakog korisnika. Svaki HiPath 4000 sistem je proširiv na preko 10.000 portova, a možete slobodno birati između analognih telefona, digitalnih sistemskih telefona, DECT mobilnih telefona, IP telefona i soft klijenata, WLAN telefona ili se možete odlučiti za bilo koju kombinaciju gore pomenutih vrsta terminalnih uređaja.
Konvergentna komunikaciona platforma HiPath 3000 je naša optimalna ponuda za srednja preduzeća. IP konvergentni sistem HiPath 3000 malim i srednjim preduzećima od 30 do 500 zaposlenih nudi pouzdanu govornu komunikaciju putem visokokvalitetnih terminalnih uređaja. Sistem HiPath 3000 može se umrežiti sa dodatna 32 HiPath sistema, a centralizovanu administraciju sa maksimalno 1000 korisnika u mreži obavlja HiPath 5000 Real Time Service Manager.
HiPath 2000 je Real Time IP telefonski sistem koji malim preduzećima do 30 zaposlenih pruža "sve u jednom" - telefoniju, računarsku mrežu i pristup Internetu. Sistem se jednostavno instalira, održava i omogućava jednostavno priključenje WLAN access point-a za bežični pristup mreži i korišćenje bežičnih IP telefona za potpunu mobilnost u kancelariji.
Kontaktirajte nas,
i saznajte više i profitirajte sa HiPath komunikacionim rešenjima!