HiPath MobileConnect
Veća mobilnost za Vaše preduzeće – sa konvergencijom fiksne i mobilne mreže
Smatrate da je mobilnost važan faktor u poslovanju Vašeg preduzeća? Zar niste oduvek želeli da razgovarate bilo kojim telefonskim uređajem, u bilo kojoj mreži i bilo kojem IT-okruženju? Jeste? E, onda je HiPath MobileConnect pravo rešenje za Vas.
Kostite jedan broj i jedan uređaj za telefoniranje u svim mrežama
HiPath MobileConnect objedinjuje Voice over IP (VoIP), Voice over Wireless LAN (VoWLAN) i mobilnu telefoniju (GSM). MobileConnect trenutno je jedino end-to-end rešenje koje omogućava telefoniranje korišćenjem jednog broja i jednog uređaja u različitim okruženjima, kako u preduzeću, tako i van njega (Dual-mode) - i to bez prekida veze pri prelasku iz jedne mreže u drugu!
Jedan broj, jedno poštansko sanduče i transparentni roming
Siemens Enterprise Communications je prvi proizvođač end-to-end rešenja za preduzeća - sa konvergencijom fiksne i mobilne mreže. Kombinacija funkcija kao što su „jedan broj“ (one number) i jedno poštansko sanduče (one mailbox) omogućava transparentni roming u sve mreže, kao i proširenje komunikacija preduzeća u mobilnu mrežu.
- „Jedan broj“ (One Number) -servis – PBX proširenje za sve telefonske pozive (ulazne i izlazne). Kupcima i kolegama treba samo jedan jedini Vaš, broj, da bi Vas dobili
- „Jedno poštansko sanduče“ (one mailbox) – PBX poštansko sanduče prima sve poruke za Vas, i nema više izgubljenih poruka
- „Roam in“ / „Roam out“ – telefonirajte bez prekida i prelazite automatski iz jedne mreže u drugu (WLAN i mobilna mreža) i smanjite troškove telefoniranja u mobilnoj mreži
Povećajte produktivnost i smanjite troškove
Sa našim rešenjem HiPath Mobile Connect ste dostupniji i produktivniji. Vaše preduzeće profitira od niskih troškova i većeg nadzora nad mobilnim komunikacijama. HiPath MobileConnect nudi Vašem preduzeću i sledeće prednosti:
- manje telefonskih brojeva
- jednostavniji kontakt sa kolegama i brži proces donošenja odluka
- preusmerenje mobilne veze: Sve dok se dual-mode uređaj nalazi u blizini korporacijske bežične LAN mreže (WLAN), svaki poziv (bez obzira na to da li je reč o ulaznom ili izlaznom pozivu) je jeftiniji. Na taj način možete znatno smanjiti troškove mobilne mreže – istraživanje firme Frost & Sullivan govori o smanjenju troškova kod 15% do 40% razgovora.
- funkcionalnosti izlaznih linija za razgovore sa inostranstvom – razgovori sa inostranstvom koji se obavljaju putem mobilne mreže, preusmeravaju se na PBX i koriste pogodnosti ovog načina uspostavljanja veze
- bolja pokrivenost u zatvorenim prostorijama – pošto se veze u zatvorenim prostorijama često prekidaju – setite se samo lifta, stepeništa i podruma , WLAN će obezbediti bolju pokrivenost i smanjiti broj prekinutih razgovora
Rešenja i servisi za bolju mobilnost
Mobilnost je za preduzeća od presudnog značaja. Sa rešenjem HiPath MobileConnect nudimo Vam rešenja i servise za sigurnu, fleskibilno-skalabilnu mobilnu komunikaciju kojom se centralno upravlja. U to ubrajamo prvoklasna WLAN-rešenja, real time IP sisteme, klijente, mobilne uređaje i servise. Sa ovim jedistvenim izborom proizvoda omogućavamo Vam mobilnost koju do sada niste postizali – u okviru Vašeg preduzeća i van njega.
Kliknite ovde i preuzmite brošuru HiPath MobileConnect (1.8 Mb)
Preuzmi sa mreže Siemens Enterprise Communications White Paper-brošuru za Enterprise-FMC (1.1 Mb)
Kliknite ovde i preuzmite brošuru Enterprise Mobility solutions (404 Kb)
Kontaktirajte nas,
saznajte više i profitirajte sa HiPath MobileConnect komunikacionim rešenjem!